Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DL ROUND MIDI WIELAND

DL ROUND MIDI WIELAND

Rundes modulares LED-Einbau-Downlight für den Innenbereich.
Spezifikation
  • - LED-Modul, Aluminium-Druckguss-Kühlkörper, Reflektor mit integriertem Blendring, Diffusor und externer Versorgungseinheit - Alle Komponenten sind nachträglich und werkzeuglos austauschbar - Hochglänzender modularer Reflektor mit integriertem Blendring aus metallisiertem ABS-Spritzguss mit lichtdichter Anbindung an LED-Modul - Integrierter Diffusor mit optimaler Streuung für eine sehr hohe Gleichmäßigkeit - Hochwertiges Thermomanagement durch Aluminium-Druckguss-Kühlkörper mit FAST „Flexible Air Stream Technology“ - Leuchte inklusive Konverter - DALI dimmbar - Geeignet für Deckenplattenstärken von 1-25 mm - Einfache, werkzeuglose Montage Zusatzausstattung: - Wieland-Steckverbinder GST18i3 - Notbeleuchtung 1h - Notbeleuchtung 3h - Hochglänzender modularer Radialraster-Reflektor mit integriertem Blendrahmen aus metallisiertem ABS-Spritzguss mit lichtdichter Anbindung an LED-Modul - Reflektor mit integriertem Blendring aus ABS-Spritzguss in weiß mit lichtdichter Anbindung an LED-Modul und mattierter Kunststoffscheibe (IP54) - Reflektor mit integriertem Blendring aus ABS-Spritzguss in weiß mit lichtdichter Anbindung an LED-Modul
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdl-round-midi-wieland
  • ProduktfamilieTechnical indoor
  • ProduktgruppeDownlight and spotlight
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-06-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)74
  • Breite (mm)190
  • Tiefe (mm)190
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialABS
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC001744
  • ETIM-NameDownlight/spot/floodlight
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 13
  • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClassNummer23-35 47 11 11 19
  • OmniClassTitelNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit