Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DLSB150 LED OPAL COVER - 95 MM

DLSB150 LED OPAL COVER - 95 MM

Rundes modulares LED-Einbau-Downlight für den Innenbereich.
Spezifikation
  • - Universelles Alu-Druckgussteil vereint alle Funktionen: LED-Kühlkörper, Blendring, Deckenbefestigung und Anschluss für Versorgungseinheit - Lichtdichtes Gehäuse (verhindert die Lichtstreuung in der Zwischendecke) - Geeignet für Deckenplattenstärken von 1-25 mm - Zurückgesetzte diffuse Lichtoptik mit optimaler Streuung für eine sehr hohe Gleichmäßigkeit - Modularer Reflektor aus ABS-Spritzguss in weiß mit lichtdichter Anbindung an LED-Modul - Hochwertiges Thermomanagement durch Aluminium-Druckguss-Kühlkörper mit FAST Flexible Air Stream Technology - Farbtoleranz nach MacAdam ≤3 SDCM - Leuchte inklusive Konverter - Notlicht 1/3h und DALI + Notlicht 1/3h auf Anfrage
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdlsb150-led-opal-cover-95-mm
  • ProduktfamilieTechnical indoor
  • ProduktgruppeDownlight and spotlight
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-06-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)95
  • Breite (mm)152
  • Tiefe (mm)152
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialABS
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC001744
  • ETIM-NameDownlight/spot/floodlight
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 13
  • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClassNummer23-35 47 11 11 19
  • OmniClassTitelNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit