Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FL SQUARE 600 SM MP

FL SQUARE 600 SM MP

LED-Anbauleuchte für den Innenbereich.
Spezifikation
  • - Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet Die Leuchte ist mit verschiedenen Lichtoptiken erhältlich: - Opalweiße Diffusorabdeckung für eine optimale Lichtstreuung und eine hohe Gleichmäßigkeit (OP) - Mikroprismenabdeckung für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit (MP) - LED Sidelight-Technologie und lichtlenkende Kunststoffoptik für eine homogene Leuchtdichteverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche - Entblendung nach DIN EN 12464-1 (Ausführungen mit Mikroprisma) - Lichtverteilung direkt mit leichter Hintergrundbeleuchtung - Farbtoleranz nach MacAdam ≤3 SDCM - Leuchte inklusive Konverter
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfl-square-600-sm-mp
  • ProduktfamilieTechnical indoor
  • ProduktgruppeWall and ceiling surface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-06-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)52
  • Breite (mm)596
  • Tiefe (mm)596
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEG000027
  • ETIM-NameLuminaires
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 13
  • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClassNummer23-35 47 11 11 19
  • OmniClassTitelNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien