Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SL764+ PL MP S/D

SL764+ PL MP S/D

LED-Pendelleuchte für den Innenbereich.
Spezifikation
  • - Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil, eloxiert (EV1) oder pulverbeschichtet, Kopfstücke aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet Die Leuchte ist mit verschiedenen Lichtoptiken erhältlich: - Mikroprismenabdeckung für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit (MP) - Diffusor aus opalem PMMA für eine optimale Lichtstreuung und Gleichmäißgkeit des Lichts - Schwarzes Raster für maximalen Leuchtenwirkungsgrad, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit - Entblendung nach DIN EN 12464-1 - Lichtverteilung direkt oder direkt/ indirekt - Geradliniges schlichtes Design mit bündigen Endkappen - Perfekte Optik durch hochwertig ausgeführte Profilverbindungen - Leuchte vorbereitet für Durchgangsverdrahtung - Einfache und komfortable Leuchtenmontage - Lichteinsätze austauschbar - Farbtoleranz nach MacAdam ≤3 SDCM - Inkl. Stahlseilabhängung (1,5 m), transparenter Zuleitung und Deckenauslassdose - Viele weitere Leuchtenausführungen und Lichtbandkonfigurationen möglich unter www.light-performer.com
Technische Spezifikation
  • Referenznummersl764-plus-pl-mp-sd
  • ProduktfamilieTechnical indoor
  • ProduktgruppeLinear systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-06-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)66
  • Breite (mm)2532
  • Tiefe (mm)44
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC001743
  • ETIM-NamePendant luminaire
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 13
  • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClassNummer23-35 47 11 11 19
  • OmniClassTitelNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien