Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SL764+ SM OP

SL764+ SM OP

LED-Anbauleuchte für den Innenbereich.
Spezifikation
  • - Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil, eloxiert (EV1) oder pulverbeschichtet, Kopfstücke aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet - Diffusor aus opalem PMMA für eine optimale Lichtstreuung und Gleichmäißgkeit des Lichts - Lichtverteilung direkt - Geradliniges schlichtes Design mit bündigen Endkappen - Perfekte Optik durch hochwertig ausgeführte Profilverbindungen - Leuchte vorbereitet für Durchgangsverdrahtung - Einfache und komfortable Leuchtenmontage - Lichteinsätze austauschbar - Farbtoleranz nach MacAdam ≤3 SDCM - Viele weitere Leuchtenausführungen und Lichtbandkonfigurationen möglich unter www.light-performer.com
Technische Spezifikation
  • Referenznummersl764-plus-sm-op
  • ProduktfamilieTechnical indoor
  • ProduktgruppeLinear systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-06-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)66
  • Breite (mm)2532
  • Tiefe (mm)44
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialPMMA
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEG000027
  • ETIM-NameLuminaires
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 13
  • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClassNummer23-35 47 11 11 19
  • OmniClassTitelNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit