Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Holzwerkstoff 16 mm: ClassicBoard P2
Holzwerkstoff 16 mm: ClassicBoard P2

    Holzwerkstoff 16 mm: ClassicBoard P2

    Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
    Spezifikation
    • CE-Produkttyp: P2 Vorgesehener Verwendungszweck: Platten für Inneneinrichtungen (einschließlich Möbel) zur Verwendung im Trockenbereich Produkteigenschaften: geschliffen; Verlegeplatte verfügbar FSC-zertifiziert: ja PEFC-zertifiziert: ja Brandverhalten: D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke: ≥ 9 mm / Rohdichte: ≥ 600 kg/m³) Formaldehydemissionsklasse: E1 E05 Harmonisierte Technische Spezifikation: EN 13986:2004 +A1:2015 Formate Nut & Feder: 2050 mm x 925 mm Formate stumpf: 2655 mm x 2100 mm; 2800 mm x 2070 mm; 3200 mm x 2100 mm; 4100 mm x 2100 mm; 4110 mm x 2070 mm; 5310 mm x 2100 mm; 5600 mm x 2100 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerClassicBoard-P2-16-mm
    • ProduktfamilieSpanplatte
    • ProduktgruppePfleiderer Raw Wood Based Chipboards
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-06
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)16
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialHolzpressspan
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Holzträger und Holzwerkstoffe
    • IFCClassificationMaterial
    • ETIM-CodeEC003058
    • ETIM-NameFibre- / chipboard
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_97_60
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungParticleboards
    • Klassifizierung06 42 13
    • Format2014TitelWood Board Paneling
    • OmniClassNummer23-13 35 19 15 17
    • OmniClassTitelEngineered Wood Products

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit