Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Holzwerkstoff 30 mm: ClassicBoard P2
Holzwerkstoff 30 mm: ClassicBoard P2

    Holzwerkstoff 30 mm: ClassicBoard P2

    Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
    Spezifikation
    • CE-Produkttyp: P2 Vorgesehener Verwendungszweck: Platten für Inneneinrichtungen (einschließlich Möbel) zur Verwendung im Trockenbereich Produkteigenschaften: geschliffen; Verlegeplatte verfügbar FSC-zertifiziert: ja PEFC-zertifiziert: ja Brandverhalten: D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke: ≥ 9 mm / Rohdichte: ≥ 600 kg/m³) Formaldehydemissionsklasse: E1 E05 Harmonisierte Technische Spezifikation: EN 13986:2004 +A1:2015 Formate stumpf: 2655 mm x 2100 mm; 2800 mm x 2070 mm; 3200 mm x 2100 mm; 5310 mm x 2100 mm; 5600 mm x 2100 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerClassicBoard-P2-30-mm
    • ProduktfamilieSpanplatte
    • ProduktgruppePfleiderer Raw Wood Based Chipboards
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-06
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)30
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialHolzpressspan
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Holzträger und Holzwerkstoffe
    • IFCClassificationMaterial
    • ETIM-CodeEC003058
    • ETIM-NameFibre- / chipboard
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_97_60
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungParticleboards
    • Klassifizierung06 42 13
    • Format2014TitelWood Board Paneling
    • OmniClassNummer23-13 35 19 15 17
    • OmniClassTitelEngineered Wood Products

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien