Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Holzwerkstoff 28 mm: ClassicBoard P3

Holzwerkstoff 28 mm: ClassicBoard P3

Holzspanplatte Typ P3, geeignet für nicht tragende Zwecke im Feuchtbereich.
Spezifikation
  • CE-Produkttyp: P3 Vorgesehener Verwendungszweck: Platten für nicht tragende Zwecke zur Verwendung im Feuchtbereich Produkteigenschaften: geschliffen; quellarm / feuchtfest; Verlegeplatte verfügbar FSC-zertifiziert: ja PEFC-zertifiziert: ja Brandverhalten: D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke: ≥ 9 mm / Rohdichte: ≥ 600 kg/m³) Formaldehydemissionsklasse: E1 E05 Harmonisierte Technische Spezifikation: EN 13986:2004 +A1:2015 Formate Nut & Feder: 2050 mm x 925 mm Formate stumpf: 2800 mm x 2070 mm
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerClassicBoard-P3-28-mm
  • ProduktfamilieSpanplatte
  • ProduktgruppePfleiderer Raw Wood Based Chipboards
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-06
  • Editionsnummer1
  • Tiefe (mm)28
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialHolzpressspan
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Holzträger und Holzwerkstoffe
  • IFCClassificationMaterial
  • ETIM-CodeEC003058
  • ETIM-NameFibre- / chipboard
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_97_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungParticleboards
  • Klassifizierung06 42 13
  • Format2014TitelWood Board Paneling
  • OmniClassNummer23-13 35 19 15 17
  • OmniClassTitelEngineered Wood Products

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Ozeanien