DecoBoard MDF.MR 18 mmDecoBoard MDF.MR 18 mmDecoBoard MDF.MR 18 mmDecoBoard MDF.MR 18 mmDecoBoard MDF.MR 18 mmDecoBoard MDF.MR 18 mmDecoBoard MDF.MR 18 mm
Vorherige Bilder anzeigen
Nächste Bilder anzeigen

DecoBoard MDF.MR 18 mm

Mitteldichte Faserplatte mit homogenem Aufbau, reduziertem Quellverhalten und beidseitiger dekorativer Melaminbeschichtung (MR = Moisture Resistant = mit verbesserten Quellwerten für den Feuchtbereich).
Spezifikation
  • Anwendungsgebiete: Korpus- und Frontqualität für den Möbel-, Laden- und Innenausbau mit erhöhten Anforderungen an die Feuchtebeständigkeit. Die Platte ist profilier- und lackierbar.

    Produkteigenschaften: Dekor- und Strukturvielfalt; pflegeleicht; antimikrobiell; lebensmittelecht; quellarm / feuchtfest

    FSC-Qualität erhältlich: ja

    PEFC-Qualität erhältlich: ja

    Brandverhalten: D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke: ≥ 9 mm / Rohdichte: ≥ 600 kg/m³)

    Formaldehydemissionsklasse: E1 E05; CARB Phase 2 / TSCA Title VI

    Produktnorm: EN 14322

    Formate: 2655 mm x 2100 mm; 5310 mm x 2100 mm
Technische spezifikation
  • ReferenznummerDecoBoard-MDF_MR-18-mm
  • ProduktfamilieDirect faced boards
  • ProduktgruppePfleiderer DecoBoard
  • TypeBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2021-08-31
  • Editionsnummer1
  • DepthMm18
Verwandt
  • HauptmaterialSpanplatte
  • Sekundär MaterialHartpapier
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Plattenbaustoffe und Laminate
  • IFCClassificationMaterial

Verfügbarkeit in den Regionen

Europe Asia Oceania Africa