Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Duropal HPL Compact Individual Motiv, schwarzer Kern 10 mm
Duropal HPL Compact Individual Motiv, schwarzer Kern 10 mm
Duropal HPL Compact Individual Motiv, schwarzer Kern 10 mm
Duropal HPL Compact Individual Motiv, schwarzer Kern 10 mm
Duropal HPL Compact Individual Motiv, schwarzer Kern 10 mm
Duropal HPL Compact Individual Motiv, schwarzer Kern 10 mm
Duropal HPL Compact Individual Motiv, schwarzer Kern 10 mm

    Duropal HPL Compact Individual Motiv, schwarzer Kern 10 mm

    Mit einseitig individuellen Digitaldruck-Motiven gestalteter Compact-Hochdruckschichtstoff in Standard-Qualität in Anlehnung an EN 438-4:CGS. Mit homogen schwarz gefärbtem Kern und weißer Rückseite.
    Spezifikation
    • Anwendungsgebiete: Individuelle Möbel- und Einbauelemente, insbesondere bei erhöhten Ansprüchen an die Robustheit, Pflegefreundlichkeit und Feuchtebeständigkeit des Materials. Aber auch wenn geringe Materialquerschnitte oder offene Kantenlösungen realisiert werden sollen, z. B. in der Gastronomie, im Ladenbau und in lebensmittelsensiblen Bereichen, in Praxen und Kliniken, Wellness- und Sanitärbereichen. Für eine Anwendung im Außenbereich ist das Material nicht geeignet. Produkteigenschaften: Design individualisierbar; pflegeleicht; lebensmittelecht; quellarm / feuchtfest; hohe Stoßfestigkeit FSC®-Qualität erhältlich: ja PEFC™-Qualität erhältlich: ja RAL UZ 76 – Blauer Engel: ja Brandverhalten: normal entflammbar; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG) Formaldehydemissionsklasse: E1 Produktnorm: in Anlehnung an EN 438-4 Formate: 2800 mm x 2070 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDuropal-HPL-Compact-Individual-Motiv-black-core-10-mm
    • ProduktfamilieCompact laminates
    • ProduktgruppeDuropal HPL Compact
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-08
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)10
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Plattenbaustoffe und Laminate

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien