Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Motivdruck HPL 1.2 mm: Duropal HPL Individual Motiv
Motivdruck HPL 1.2 mm: Duropal HPL Individual Motiv
Motivdruck HPL 1.2 mm: Duropal HPL Individual Motiv
Motivdruck HPL 1.2 mm: Duropal HPL Individual Motiv
Motivdruck HPL 1.2 mm: Duropal HPL Individual Motiv
Motivdruck HPL 1.2 mm: Duropal HPL Individual Motiv
Motivdruck HPL 1.2 mm: Duropal HPL Individual Motiv

    Motivdruck HPL 1.2 mm: Duropal HPL Individual Motiv

    Mit individuellen Digitaldruck-Motiven gestalteter Hochdruckschichtstoff in Standard-Qualität in Anlehnung an EN 438-3:HGS/VGS. Die Rückseite ist verleimfähig geschliffen. Unsere bekannte Individual-Welt ab Stückzahl 1, bei dem Ihre Bilddateien als Motiv eingesetzt werden können.
    Spezifikation
    • Anwendungsgebiete: Strapazierfähiges Oberflächenmaterial für kreatives Möbeldesign und den Innenausbau von Shops und Stores, Cafés und Bistros, Bildungs- und Freizeiteinrichtungen, Arztpraxen und Kliniken. Produkteigenschaften: Design individualisierbar; pflegeleicht; lebensmittelecht FSC®-Qualität erhältlich: ja PEFC™-Qualität erhältlich: ja RAL UZ 76 – Blauer Engel: ja Brandverhalten: normal entflammbar; Euroklasse D-s2,d0 oder schlechter in Verbindung mit normal bzw. leicht entflammbaren Trägermaterialien. (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG) Formaldehydemissionsklasse: E1 Produktnorm: in Anlehnung an EN 438-3 Formate: 2800 mm x 2070 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDuropal-HPL-Individual-Motiv-1_2-mm
    • ProduktfamilieHigh-pressure laminates (HPL)
    • ProduktgruppeDuropal HPL
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-07
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)1.2
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • IFCClassificationOberfläche
    • UNSPSCNameInterior finishing materials
    • UNSPSCCode3016
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_94_37
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh-pressure decorative laminates (HPL or HPDL)
    • Klassifizierung09 93 23.53
    • Format2014TitelInterior Finishing
    • OmniClassNummer23-13 19 00
    • OmniClassTitelSheets, Boards, and Slabs
    • CSIUniFormatIICodeC30
    • CSIUniFormatIITitleINTERIOR FINISHES

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit