Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
 0.8 mm Duropal HPL Pyroex
 0.8 mm Duropal HPL Pyroex
 0.8 mm Duropal HPL Pyroex
 0.8 mm Duropal HPL Pyroex
 0.8 mm Duropal HPL Pyroex
 0.8 mm Duropal HPL Pyroex
 0.8 mm Duropal HPL Pyroex

    0.8 mm Duropal HPL Pyroex

    Dekorativer Hochdruckschichtstoff in flammhemmender Qualität gemäß EN 438-3:HGF/VGF, mit strapazierfähiger Melaminharzoberfläche und geschliffener Rückseite.
    Spezifikation
    • Anwendungsgebiete: Flammhemmendes Oberflächenmaterial für Wände und Türen, Möbel und Einbauten in öffentlichen Gebäuden und Sonderbauten, wie Bahnhöfen und Flughäfen, Verkaufs- und Freizeiteinrichtungen, Versammlungsstätten, Hotels, Schulen, Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern. Produkteigenschaften: Dekor- und Strukturvielfalt; pflegeleicht; antimikrobiell; lebensmittelecht; schwer entflammbar FSC-Qualität erhältlich: ja PEFC-Qualität erhältlich: ja Brandverhalten: flammhemmend; B-s1,d0 (EN 13501-1) Formaldehydemissionsklasse: E1 Produktnorm: EN 438-3 Formate: 2800 mm x 2070 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDuropal-HPL-Pyroex-0_8-mm
    • ProduktfamilieHigh-pressure laminates (HPL)
    • ProduktgruppeDuropal HPL
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-15
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)0.8
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • IFCClassificationOberfläche
    • UNSPSCNameInterior finishing materials
    • UNSPSCCode3016
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_94_37
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh-pressure decorative laminates (HPL or HPDL)
    • Klassifizierung09 93 23.53
    • Format2014TitelInterior Finishing
    • OmniClassNummer23-13 19 00
    • OmniClassTitelSheets, Boards, and Slabs
    • CSIUniFormatIICodeC30
    • CSIUniFormatIITitleINTERIOR FINISHES

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit