Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FluxGrid Recessed LED: 2x2
FluxGrid Recessed LED: 2x2
FluxGrid Recessed LED: 2x2
FluxGrid Recessed LED: 2x2

    FluxGrid Recessed LED: 2x2

    4.4 von 5 Sternen4.4(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Die Philips Day-Brite / Philips CFI FluxGrid LED-Einbauleuchte bietet architektonische Attraktivität mit „Must-Have“-Funktionen. Zwei verschiedene Linsenstile, diskrete Luftbehandlung, integriertes Notlicht und Zugang zu den Platinen und Treibern von unten machen FluxGrid zu einer idealen Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen.

    Anwendung
    • 3" tiefe, flache Konfiguration sorgt für minimales Eindringen in den Plenumraum • Acryl-Diffusor, erhältlich in gerippter und glatter Konfiguration, sorgt für gleichmäßige Beleuchtung mit angenehmer Wirkung • Standard- und Basiskonfigurationen sind in mehreren Lumenpaketen erhältlich, um den Anforderungen verschiedener Anwendungen gerecht zu werden • Lambertsche Lichtverteilung erzeugt gleichmäßige horizontale und vertikale Beleuchtungsstärke auf der Arbeitsfläche und reduzierte Ausbuchtungen an den Wänden • Mindestfarbwiedergabe CRI 80 mit ausgewogenem Spektrum • LEDs gepaart mit Standard-Dimmung sorgen für längere Lichtstromerhaltung Optionale integrierte Sensoren tragen weiter zur LED-Lichtstromerhaltung bei • Entwickelt für die Verwendung mit Standard Gitter (NEMA „G“) oder schmales Gitter (NEMA „NFG“ Decken-T-Träger. Trockenbau- oder Putzanwendungen erfordern die Verwendung mit dem Montagerahmenzubehör FMA14 „F“ (separat erhältlich und versandt) • Eine fortlaufende Reihenmontage ist mit einem 1 " Abstand zwischen Einbauten, die von anderen untergebracht werden. Gehäuse • Opaler Acryldiffusor sorgt für Sicht Sehr angenehme Leuchtdichte ohne Kompromisse bei der Leuchteneffizienz. • Der Diffusor erfordert keine Rahmen oder Befestigungselemente und kann ohne Werkzeug einfach von unten entfernt werden Konstruktion/Oberfläche • Unkompliziertes Design ist 7,6 cm tief mit minimaler Materialüberlappung, was mehrere Vorteile bietet: - Weniger Material erforderlich - Weniger Verpackung erforderlich - Reduziertes Gewicht für mehr Leichtigkeit Handhabung und Transport - Weniger Energieaufwand für Konstruktion und Montage - Zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs können mehr Leuchten pro LKW transportiert werden • Metall-Seitenabdeckungen sind konisch geformt, um die Lichtverteilung und visuelle Ästhetik zu verbessern • Spritzgegossene Linsenhalterungen ermöglichen eine einfache , werkzeugloser Zugang zu den LED-Platinen und Treibern von unten und bieten sicheren Halt der Linse • Leuchtenoberfläche ist eine mattweiße Polyester-Pulverbeschichtung für hochwertige, dauerhafte Oberfläche • T-Bar-Gitterclips sind in den Körper integriert • Luftrückführungsoption bietet Luftstrom durch ein einzigartiges Linsenhalterungsdesign Luft strömt durch architektonische Formen in den Linsenhalterungen (jedes Ende) und durch die Endplatte der Leuchte. Eine Abdeckplatte wird mitgeliefert, um den Luftstrom durch die Leuchte zu steuern oder ihn je nach Bedarf statisch zu machen. • Zu den integrierten Steuerungsoptionen gehört ein Sensor, der in einer Linsenhalterung montiert ist. Die Steuerung erfolgt über die intuitive Philips-App auf einem Droid-Smartphone, entweder über NFC oder einen IR-Blaster. • Für die EMLED-Option muss der Notbatteriesatz mit einer oberen Seitenabdeckung installiert werden. Zugang von oben Allgemeine Hinweise • Alle Optionen sind werkseitig installiert • Alle Zubehörteile werden vor Ort installiert • Viele Leuchtenkomponenten wie Reflektoren, Refraktoren, Linsen, Fassungen, Lampenfassungen und LEDs bestehen aus verschiedenen Arten von Kunststoffen, die durch Lufteinwirkung beeinträchtigt werden können Schadstoffe. Wenn Chemikalien auf Schwefelbasis, Produkte auf Petroleumbasis, Reinigungslösungen oder andere Verunreinigungen im beabsichtigten Einsatzbereich zu erwarten sind, wenden Sie sich bezüglich der Kompatibilität an das Werk Lebensdauer oder Erhöhung des Installationsaufwands • Standardkonfigurationen bieten bis zu 121 Lumen pro Watt und sind mit 5 Lumenpaketen und Farbtemperaturen von 3000, 3500, 4000 und 5000 K erhältlich • Basiskonfigurationen bieten bis zu 124 Lumen pro Watt und sind in 4100 erhältlich Lumenstrom und Farbtemperaturen 3500K und 4000K • LED-Platinen sind von unten durch Entfernen der Linse zugänglich. Die Linse kann ohne Werkzeug entfernt werden, indem die Seiten zusammengedrückt und zu einem Ende gedrückt werden. • Der LED-Treiber ist von unten zugänglich, indem die Linse und die integrierte Verdrahtungskanalabdeckung entfernt werden. Die Verdrahtungskanalabdeckung lässt sich einfach mit einem Schlitzschraubendreher entfernen. • Andere Treiberoptionen, einschließlich Stufendimmung (SDIM, 100 %/40 %), DALI, Phasendimmung (XDIM) und Lutron, sind erhältlich Fahrer (Notfahrer und Batterien haben eine dreijährige Garantie in so ausgestatteten Modellen). Vollständige Garantieinformationen finden Sie unter www.philips.com/warranties • TM-21 prognostizierte L70-Lumenerhaltung bis zu 70.000 Stunden • cETLus-gelistet nach UL- und CSA-Standards, geeignet für Feuchträume • FluxGrid-Leuchten sind vom DesignLights Consortium qualifiziert. Die genauen Katalognummern finden Sie in der DLC-QPL-Liste (http://www.designlights.org/QPL) DAYOCC • Integrierter Philips EasySense-Sensor zur Befestigung an der Leuchte mit Tageslicht- und PIR-Anwesenheitserkennung • Kompatibilität mit Philips Advance Xitanium SR Sensor Ready LED-Treibern • Merkmale automatische oder manuelle Ein-/Aus-Szenarien zur Einhaltung von Vorschriften und zur Realisierung des vollen Energiesparpotenzials • Grundlegende Gruppierung zu einem drahtlosen Schalter über eine IR-Schnittstelle mit der Philips Field App • Einzel-Wippschalter mit eigener Stromversorgung Illumra #ZBT-S1AWH (von anderen bezogen) , bis zu 40 Leuchten können zu einem einzigen Schalter gruppiert werden • Registrieren Sie sich für die Inbetriebnahme-App unter http://registration.componentcloud.philips.com/appregistration/ • Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/EasySense
    Spezifikation
    • Source - LED Voltage(s) - 120 277 347 UNIV Lumens - 3000 3800 4500 Input watts - 27 33 34 45 Colour Temperature - 3500K 4000K CRI - 80 Shape - Square Fixture Size - 2ft x 2ft Mounting type(s) - Recessed
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfluxgrid_recessed_led_2x2
    • ProduktfamilieRecessed and Surface
    • ProduktgruppeArchitectural
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-08-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)3
    • Breite (Inches)23.75
    • Tiefe (Inches)23.75
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit