Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Double sliding door aluminium
Double sliding door aluminium
Double sliding door aluminium
    PIERRET

    Double sliding door aluminium

    4.3 von 5 Sternen4.3(28 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    MOVITH ALU-Terrassentüren werden nach Maß gemäß den europäischen Normen aus ALU-Profilen der Marke Pierret hergestellt.

    - 88-mm-Brieftaschensystem mit 44-mm-Öffnung

    - Polyamidstreifen 49 mm Rahmen / 40 mm Öffnung

    - Dichtungssystem: 2 Dichtungen

    - Flügel bis 150 kg mit verstellbaren Rollen

    - 4-Punkt-Sicherheitshardware

    - Wandstärke: 1,6 mm

    - Verglasung: 28 mm

    - Maximales Tageslicht

    - 2 bewegliche Flügel serienmäßig

    - Unsichtbare Entwässerung

    - Erhältlich in 48.000 Farbkombinationen

    darunter 16 Standardkombinationen

    - Diskrete Dichtungen – Schwarz


    - Geeignet für Neuinstallation und Renovierung

    Spezifikation
    • - Best of Uw 1,46 W/m2.K            

      - Label de laquage: Qualicoat et Qualicoat Seaside (Option)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpf2-coul-alu
    • ProduktfamiliePorte-fenêtres
    • ProduktgruppeCoulissante
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 10 00
    • Format2014TitelDoors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Belgien
    Frankreich
    Luxemburg
    Niederlande
    Schweiz