Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
F530 Continuous suspended ceiling 600-LEV12,5-BR-CR2

F530 Continuous suspended ceiling 600-LEV12,5-BR-CR2

Google-Übersetzung,
Placo-Lösung aus strukturierter Decke aus Gipskarton und F530-Stahl. Es hat eine gleichmäßige und glatte Oberfläche und ist für Innenräume geeignet.
Spezifikation
  • The Placo Standard ceiling system consists of Placo LEV plasterboard (12,5mm) and F530 steel with spacing every 600mm. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas.
Technische Spezifikation
  • Referenznummercontinuous_suspended_ceiling_f530_600-lev125-br-cr2
  • Produktfamilieceiling
  • ProduktgruppeStandard
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-02-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialTrockenbauplatte
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inBrasilien
  • Hergestellt inBrasilien
  • Nettogewicht (kg)11.15
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
  • IFCClassificationDecke
  • UNSPSCNameDrywall
  • UNSPSCCode30161503
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBoard and sheet ceiling systems
  • Klassifizierung09 29 00
  • Format2014TitelGypsum Board
  • OmniClassNummer23-15 19 23
  • OmniClassTitelCeilings
  • CSIUniFormatIICodeC3030
  • CSIUniFormatIITitleCeiling Finishes

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika
Brasilien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit