Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MISTER X table quadratisch - 50cm hoch - aus Gusseisen mit 4-Speichen-Kreuzfuss
MISTER X table quadratisch - 50cm hoch - aus Gusseisen mit 4-Speichen-Kreuzfuss
MISTER X table quadratisch - 50cm hoch - aus Gusseisen mit 4-Speichen-Kreuzfuss
MISTER X table quadratisch - 50cm hoch - aus Gusseisen mit 4-Speichen-Kreuzfuss
MISTER X table quadratisch - 50cm hoch - aus Gusseisen mit 4-Speichen-Kreuzfuss
    PLANK

    MISTER X table quadratisch - 50cm hoch - aus Gusseisen mit 4-Speichen-Kreuzfuss

    Der MISTER-X Tisch ist ein vielseitiger Tisch mit einem Kreuzfußgestell aus pulverbeschichtetem Gusseisen in den Farben Weiß oder Schwarz. Der Tisch ist mit regulierbaren Gleitern ausgestattet und eignet sich sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich.

    Spezifikation
    • HERSTELLUNGSJAHR: 2012
      DESIGNER: Cisotti + Laube
      ARTIKELNUMMER: 9510-51

      Die Tischplatten sind erhältlich als:
      - HPL FunderMAX FH (70x70cm / 80x80cm, 10mm) in schwarz und weiß
      - MDF (70x70cm / 80x80cm, 25mm) in schwarz und weiß
      - HPL FENIX (70x70cm / 80x80cm, 10mm, nur innenbereich) in Nero Ingo

      Sonderfarben sind auf Anfrage erhältlich.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMisterX-table-Square-h-50
    • ProduktfamilieMisterX
    • ProduktgruppeTable
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-02-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)500
    • Breite (mm)680
    • Tiefe (mm)490
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Sekundär MaterialLaminat
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Ähnliche Produkte

    4.5 von 5 Sternen 4.5 (63)
    4.7 von 5 Sternen 4.7 (49)
    4.1 von 5 Sternen 4.1 (19)
    4.9 von 5 Sternen 4.9 (28)