Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MIURA table rund großer Tischfuß - 73cm hoch
MIURA table rund großer Tischfuß - 73cm hoch
MIURA table rund großer Tischfuß - 73cm hoch
MIURA table rund großer Tischfuß - 73cm hoch
    PLANK

    MIURA table rund großer Tischfuß - 73cm hoch

    4.5 von 5 Sternen4.5(13 Bewertungen)

    Der MIURA Tisch ist ein vielseitiger Tisch, der sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden kann. Das Gestell besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium in der Farbe Schwarz oder Weiß, in Kombination mit einer Klappbaren Tischplatte.

    Spezifikation
    • HERSTELLUNGSJAHR: 2006
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTIKELNUMMER: 9591-01/9592-01

      Die Tischplatten sind verfügbar als:
      - HPL FunderMAX FH (Ø 80cm / Ø 90cm / Ø 100cm / Ø 110cm, 10mm) in Schwarz und Weiß
      - HPL FENIX (Ø 80cm / Ø 90cm / Ø 100cm / Ø 110cm, 10mm, nur innenbereich) in Nero Ingo
      - MDF (Ø 80cm, 25mm) in Schwarz und Weiß.

      Sonderfarben sind auf Anfrage erhältlich.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMiura-Table-Round-large-table-base-h-73
    • ProduktfamilieMiura
    • ProduktgruppeTable
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-02-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)730
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialLaminat
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Ähnliche Produkte

    4.5 von 5 Sternen 4.5 (63)
    4.7 von 5 Sternen 4.7 (49)
    4.9 von 5 Sternen 4.9 (28)
    4.1 von 5 Sternen 4.1 (19)