Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BENCH - 45cm hoch
BENCH - 45cm hoch
BENCH - 45cm hoch
BENCH - 45cm hoch
    PLANK

    BENCH - 45cm hoch

    4.1 von 5 Sternen4.1(18 Bewertungen)

    BENCH, entworfen von Konstantin Grcic, besticht durch seine Sitzfläche und Seitenwangen aus geöltem Massivholz, speziell aus Fichte gefertigt. Die Holzelemente werden durch ein intelligentes Schnell-Montage-System miteinander verbunden. Dabei kommen unsichtbare Stiftverbindungen zum Einsatz, die eine Werkzeug-freie Montage und Demontage ermöglichen.

    BENCH und BENCH table werden durch eine unsichtbare Stiftverbindung zusammengefügt, für deren Montage und Demontage kein Werkzeug erforderlich ist.

    Ausgangspunkt war ein einfacher Holzbalken. (Konstantin Grcic, 2022)

    Grcic entwickelte das Projekt BENCH zusammen mit Plank, indem er einen ausgeklügelten Mechanismus erforschte, der es ermöglicht, die Bank ohne Werkzeug auf- und abzubauen, so dass sie flach verpackt versandt oder kompakt gelagert werden kann.

    Spezifikation
    • HERSTELLUNGSJAHR: 2022
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTIKELNUMMER: 0628-00

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbench
    • ProduktfamilieBench
    • ProduktgruppeBENCH
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)450
    • Breite (mm)2000
    • Tiefe (mm)280
    Verwandt
    • HauptmaterialFichte
    • Sekundär MaterialFichte
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)18.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit