Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VELIT lounge sessel - außenbereich mit Wasserfestem Polster
VELIT lounge sessel - außenbereich mit Wasserfestem Polster
VELIT lounge sessel - außenbereich mit Wasserfestem Polster
VELIT lounge sessel - außenbereich mit Wasserfestem Polster
VELIT lounge sessel - außenbereich mit Wasserfestem Polster
VELIT lounge sessel - außenbereich mit Wasserfestem Polster
VELIT lounge sessel - außenbereich mit Wasserfestem Polster
VELIT lounge sessel - außenbereich mit Wasserfestem Polster
VELIT lounge sessel - außenbereich mit Wasserfestem Polster
VELIT lounge sessel - außenbereich mit Wasserfestem Polster
    PLANK

    VELIT lounge sessel - außenbereich mit Wasserfestem Polster

    Der VELIT Lounge Chair, entworfen für den Innen- und Außenbereich, verfügt über einen robusten Metallrahmen aus Rohrstahl. Der Sitz und die Rückenlehne bestehen aus Metalldraht, der katahporisch behandelt und pulverbeschichtet ist und in einer Reihe eleganter Farben erhältlich ist, darunter Ozeanblau, Moosgrün, Olivgrün, Betongrau, Weiß und Schwarz. Der Stuhl wird mit einem Sitzkissen aus wasserabweisendem Stoff geliefert, der eine hohe Farbechtheit und UV-Licht-Beständigkeit aufweist sowie mit einer Anti-Schimmel- und Fleckenresistent-Behandlung versehen ist. Die Kissen sind in passenden Farben erhältlich, um den Rahmen zu ergänzen und ein stimmiges und stilvolles Erscheinungsbild zu gewährleisten.

    Spezifikation
    • HERSTELLUNGSJAHR: 2024
      DESIGNER: Björn Dahlström
      ARTIKELNUMMER: 1820-40

    Technische Spezifikation
    • Referenznummervelit-lounge-chair
    • ProduktfamilieVELIT
    • ProduktgruppeVELIT
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-07-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)700
    • Breite (mm)720
    • Tiefe (mm)700
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
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
    Ähnliche Produkte

    4.5 von 5 Sternen 4.5 (63)
    4.7 von 5 Sternen 4.7 (49)
    4.1 von 5 Sternen 4.1 (19)
    4.9 von 5 Sternen 4.9 (28)