Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Plannja Combideck
Plannja

Plannja Combideck

Google-Übersetzung,

Plannja Combideck ist einfach zu installieren und reduziert die Schalungszeit. Die Profile sind bis zu einer Höhe von 2,4 m selbsttragend, was den Bedarf an Streben reduziert.

Spezifikation
  • Plannja Combideck is easy to lay and forms an excellent platform for cutting-out work, reinforcement and pouring. The dimensions of load-bearing structures and foundations can be reduced, leading to lower quantities of concrete and reinforcement. The space between the ceiling and the completed floor structure can be used to advantage for the installation of plumbing, electricity, ventilation etc. Plannja Combideck allows thinner, lighter joists and beams. The Plannja Combideck profile is shaped so that the concrete ‘grips’ the sheet to create an extremely strong structure.

    For product information and color selection chart select "Links" below and click on the product URL address

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPlannja-Combideck
  • ProduktfamilieLOAD BEARING PROFILES
  • ProduktgruppeLoad Bearing Profiles
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-23
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit