Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Entrétak Entrance Canopy Hipped D=955
Entrétak Entrance Canopy Hipped D=955
    Plannja

    Entrétak Entrance Canopy Hipped D=955

    Google-Übersetzung,

    Entrétak

    Das Vordach „Hipped“ gehört zu unseren Bestsellern. Es besticht durch sein klassisches Design. Mit seinem geschwungenen, doppelt gefalteten Metalldach wirkt es zeitlos und passt zu den meisten Gebäuden.

    Dieses Vordach hat eine Tiefe von 955 mm, ist aber auch mit einer Tiefe von 1155 mm erhältlich.

    Der Rahmen besteht aus Aluminiumprofilen, und die verwendete Beschichtung ist Plannja GreenCoat Glossy PRO BT.

    Sie können wählen, ob die Unterseite des Türvordachs die gleiche Farbe wie die Oberseite haben soll oder ob sie aus weiß lackiertem Aluminium gefertigt sein soll.

    Wenn Sie eine beleuchtete Türüberdachung suchen, können Sie sich für eingelassene Strahler im Dach entscheiden; diese sind in drei verschiedenen Farben erhältlich.

    Die Installation ist dank des geringen Gewichts kinderleicht, und die beiliegende Montageanleitung spart Ihnen Zeit und Geld. Trotz robuster Konstruktion gelingt es uns dank der verwendeten Materialien, das Gewicht unserer Produkte relativ niedrig zu halten. Dadurch zeichnen sich unsere Eingangsüberdachungen durch eine lange Lebensdauer und minimalen Wartungsaufwand aus.

    VORTEILE EINES EINGANGSDACHS VON DESIGNTAK

    * Das stabilste Eingangsdach auf dem Markt, zugelassen bis Schneehöhe 3,5.

    * Anpassbar

    * Schwedisches Kunsthandwerk.

    * Einfache Installation und geringes Gewicht.

    * Enthält kein organisches Material = lange Lebensdauer.

    * Wartungsfrei.

    * Große Vielfalt hinsichtlich Farbe und Design.

    TIPP!

    * Verwenden Sie eine Silikon-/Konstruktionsfugendichtung zwischen der oberen Platte des Vordachs und der Hausfassade.

    Montageanleitung

    Inspiration

    Fakten

    Brand Designtak Hipped

    Breite (mm) 1600 | 2100 | 2600

    Tiefe (mm) 955

    Gewicht 1600 mm – 25 kg | 2100 mm – 32 kg | 2600 mm – 39 kg

    Neigung 12º/20º

    Farben Siehe Farbpalette

    10 Jahre Garantie

    Material: Blech/Aluminiumrahmen

    Scheinwerfer (optional) 1,6 m = 2 St | 2,1 m = 2 St | 2,6 m = 3 St

    Maximale Belastung 350 kg pro m²

    CO2-Fußabdruck 125,65 (kg CO2/m²)

    Herunterladen

    Installationsanleitung

    Maßstabsgetreue Zeichnung

    Farbpalette

    3-Watt-LEDs

    Pflegehinweise

    Kontaktieren Sie uns für BIM-Dateien.

    Spezifikation
    • Model Number: 97 Depth: 955 mm Material: Aluminium (frame), Plannja GreenCoat Glossy PRO BT (plating) Colors: Black (RAL: 9011), Graphite grey (RAL: 7016), Dark Silvermetallic (RAL: 9007), Dark grey (RAL: 7011), Dark red (RAL: 3009), Gray (RAL: 7038), Maroon (RAL: 8004), Silvermetallic (RAL: 9006), Dark brown (RAL: 8017), Warm white (RAL: 9010), Rheinzink Width: 1600mm, 2100mm, 2600mm Soffit: White, Same color as canopy Spotlight Colors: White, Silver, Black
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhipped-d955
    • ProduktfamilieCANOPY
    • ProduktgruppeCanopy
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-06
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachzubehör