Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Entrétak Entrance Canopy Modern Flat Console D=955
Entrétak Entrance Canopy Modern Flat Console D=955
    Plannja

    Entrétak Entrance Canopy Modern Flat Console D=955

    Google-Übersetzung,

    Entrétak

    Das moderne, flache Konsolen-Türvordach mit seiner geradlinigen Formgebung verleiht Ihrem Eingangsbereich ein elegantes und modernes Ambiente. Es wird von formschönen, weiß pulverbeschichteten Aluminiumhalterungen gehalten, die seitlich verstellbar sind und sich so einfach an der Wand befestigen lassen.

    Dieses Türvordach hat eine Tiefe von 955 mm, ist aber auch mit einer Tiefe von 1155 mm erhältlich.

    Der Rahmen besteht aus Aluminiumprofilen, und die verwendete Beschichtung ist Plannja GreenCoat Glossy PRO BT.

    Sie können wählen, ob die Unterseite des Türvordachs die gleiche Farbe wie die Oberseite haben soll oder ob sie aus weiß lackiertem Aluminium gefertigt sein soll.

    Wenn Sie eine beleuchtete Türüberdachung suchen, können Sie sich für eingelassene Strahler im Dach entscheiden; diese sind in drei verschiedenen Farben erhältlich.

    Die Installation ist dank des geringen Gewichts kinderleicht, und die beiliegende Montageanleitung spart Ihnen Zeit und Geld. Trotz robuster Konstruktion gelingt es uns dank der verwendeten Materialien, das Gewicht unserer Produkte relativ niedrig zu halten. Dadurch zeichnen sich unsere Eingangsüberdachungen durch eine lange Lebensdauer und minimalen Wartungsaufwand aus.

    VORTEILE EINES EINGANGSDACHS VON DESIGNTAK

    Das stabilste Eingangsdach auf dem Markt, zugelassen bis Schneehöhe 3,5.

    Anpassbar

    Schwedisches Kunsthandwerk.

    Einfache Installation und geringes Gewicht.

    Enthält keine organischen Bestandteile = lange Lebensdauer.

    Wartungsfrei.

    Große Vielfalt hinsichtlich Farbe und Design.

    TIPP!

    Verwenden Sie eine Silikon-/Konstruktionsfugendichtung zwischen der oberen Platte des Vordachs und der Hausfassade.

    Montageanleitung

    Dieses Türvordach hat eine Tiefe von 955 mm, ist aber auch mit einer Tiefe von 1155 mm erhältlich.

    Der Rahmen besteht aus Aluminiumprofilen, und die verwendete Beschichtung ist Plannja GreenCoat Glossy PRO BT.

    Sie können wählen, ob die Unterseite des Türvordachs die gleiche Farbe wie die Oberseite haben soll oder ob sie aus weiß lackiertem Aluminium gefertigt sein soll.

    Wenn Sie eine beleuchtete Türüberdachung suchen, können Sie sich für eingelassene Strahler im Dach entscheiden; diese sind in drei verschiedenen Farben erhältlich.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermodern-flat-console-d955
    • ProduktfamilieCANOPY
    • ProduktgruppeCanopy
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit