Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Profiles-aluminium-Plannja - 20-75
Plannja

Profiles-aluminium-Plannja - 20-75

Google-Übersetzung,
Plannja 20-75 ist eines der am weitesten verbreiteten Blechprofile und allgegenwärtig. Das Aluminiumprofil eignet sich besonders für Häuser in Küstennähe. Plannja 20-75 ist zudem mit einem praktischen Kondensationsschutz auf der Blechunterseite erhältlich und mit der Plannja Hard Coat-Beschichtung versehen.
Spezifikation
  • Beläggning: Omålad | Hard Coat 25 Min. längd (mm): 1500.0 Max längd (mm): 10000.0 Täckande bredd (mm): 900.0 Vikt kg/m2: 1,68 Profilhöjd (mm): 20.0 Profildelning (mm): 75.0 Min. taklutning (°): 5.7 Tjocklek (mm): 0,5
Technische Spezifikation
  • Referenznummerplannja-20-75-aluminium
  • ProduktfamiliePROFILES IN ALUMINIUM
  • ProduktgruppeProfiles in Aluminium
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachzubehör

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa