Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1100 Series - Sliding Door - 2-Panel
1100 Series - Sliding Door - 2-Panel
    Ply Gem

    1100 Series - Sliding Door - 2-Panel

    5.0 von 5 Sternen5.0(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Sie können sich auf die Fenster der Serie 1100 in Bezug auf Leistung, Stil und Wert in einer wartungsarmen Vinylfensterlinie verlassen, die die energieeffizienten Optionen bietet, die Ihr neues Zuhause benötigt.

    Die Vinyl-Terrassenschiebetür 1100 verfügt über ein praktisches, leicht gleitendes Paneel sowie energieeffiziente und Designoptionen, die Ihr Zuhause zu mehr Wert und Komfort öffnen können.

    Die 2-flügelige Terrassentür besteht aus einem Flügel, der entweder von links oder rechts aufgeschoben werden kann, und einem festen Flügel.

    Vergrößern Sie Ihre Terrassentür und erhöhen Sie das natürliche Licht mit festen Seitenfenstern. Installieren Sie in einer unabhängig gerahmten Öffnung auf der linken, rechten oder beiden Seiten einer Terrassentür.

    Erweitern Sie die Höhe Ihrer Terrassentür mit einem festen, horizontalen Oberlichtfenster.

    Verleihen Sie Ihrer Terrassen-Schiebetür Eleganz mit einem architektonisch segmentierten Oberlichtfenster, das einzeln über der Terrassentür installiert wird.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer1100-series-sliding-door-2-panel
    • ProduktfamilieDoors
    • Produktgruppe1100 Vinyl Series
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVinyl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC003534
    • ETIM-NameExterior door (complete with frame)
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding door and partition sets
    • Klassifizierung08 32 16
    • Format2014TitelSliding Plastic-Framed Glass Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 23 13
    • OmniClassTitelSliding All Glass Doors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit