Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1100 Series - Awning - Single
Ply Gem

1100 Series - Awning - Single

Google-Übersetzung,

Sie können sich auf die Fenster der Serie 1100 in Bezug auf Leistung, Stil und Wert in einer wartungsarmen Vinylfensterlinie verlassen, die die energieeffizienten Optionen bietet, die Ihr neues Zuhause benötigt.

Traditioneller Rahmen. Klassisches Mauerformprofil mit 3 1/2“ Rahmentiefe.

Durchdachtes Design. Top-Scharnier-Design öffnet sich von unten nach außen.

Ununterbrochen frische Luft. Flügel kann bei leichtem Regen zur Belüftung geöffnet bleiben.

Einfacher Schutz. Eine Mehrpunktverriegelung verriegelt den Flügel an mehreren Kontaktpunkten mit einem einzigen Hebel.

Groß, mutig und schön. Einzel-, Doppel-, Dreifach- und Vierfachoptionen ermöglichen große Konfigurationen.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer1100_series-awning-single
  • ProduktfamilieWindows
  • Produktgruppe1100 Vinyl Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-06-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVinyl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Markisenfenster
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
  • Klassifizierung08 50 00
  • Format2014TitelWindows
  • OmniClassNummer23-17 13 00
  • OmniClassTitelWindows
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit