Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1100 Series - Single Hung - Extended Eyebrow Fixed
Ply Gem

1100 Series - Single Hung - Extended Eyebrow Fixed

Google-Übersetzung,

Sie können sich auf die Fenster der Serie 1100 in Bezug auf Leistung, Stil und Wert in einer wartungsarmen Vinylfensterlinie verlassen, die die energieeffizienten Optionen bietet, die Ihr neues Zuhause benötigt.

Architektonischer Akzent. Einzigartige geometrische Fenster sind ideal, um das einzigartige Design Ihres Hauses zu schaffen oder zu erweitern.

Denken Sie außerhalb des Platzes. Erstellen Sie ein individuelles Design, indem Sie verschiedene Stile und Formen mischen.

Zuverlässige Leistung. Der Stil ohne Betrieb trägt zur Verbesserung der Witterungsbeständigkeit und der thermischen Leistung bei.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer1100_series-extended-eyebrow-fixed
  • ProduktfamilieWindows
  • Produktgruppe1100 Vinyl Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-06-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVinyl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Einflügelige Fenster
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
  • Klassifizierung08 50 00
  • Format2014TitelWindows
  • OmniClassNummer23-17 13 00
  • OmniClassTitelWindows
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit