Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1100 Series - Sliding - Triple Even XOX
Ply Gem

1100 Series - Sliding - Triple Even XOX

Google-Übersetzung,

Sie können sich auf die Fenster der Serie 1100 in Bezug auf Leistung, Stil und Wert in einer wartungsarmen Vinylfensterlinie verlassen, die die energieeffizienten Optionen bietet, die Ihr neues Zuhause benötigt.

Reibungslose Leistung. Doppelte Zugschienen und Tandem-Messingrollen erfordern minimalen Kraftaufwand, um den Flügel zu öffnen und zu schließen.

Tiefe und Dimension. Backsteinschalungsprofil mit 2 ¾“-Rahmen verleiht ein herrschaftliches Erscheinungsbild.

Lüften mit Durchblick. Das horizontale Design bietet eine weite Sicht und lässt optimale Frischluft herein.

Vollständige Zugänglichkeit. Der Schiebeflügel kann für eine bessere Zugänglichkeit entfernt werden.

Zuverlässige Sicherheit. Farblich abgestimmte Nockenschlösser bieten zusätzlichen Schutz vor gewaltsamem Eindringen.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer1100_series-sliding-triple_even_XOX
  • ProduktfamilieWindows
  • Produktgruppe1100 Vinyl Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-06-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVinyl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Schiebefenster
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
  • Klassifizierung08 50 00
  • Format2014TitelWindows
  • OmniClassNummer23-17 13 00
  • OmniClassTitelWindows
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit