Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
700 Series - Awning - Single
Ply Gem

700 Series - Awning - Single

5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Fenster der 700er-Serie

NEUBAU, ERSATZ – VINYL

Mit ihrer auf Langlebigkeit ausgelegten Schönheit und den Optionen, die Hausbesitzer wünschen, bietet die Vinylfensterserie 700 die Vielseitigkeit, die zu jedem Projekt und Budget passt.

700 Markisenfenster

Bild perfektes Paar. Oben mit einem Panoramafenster für eine weite Aussicht und frische Luft.

Sicherheit leicht gemacht . Mehrfachverriegelung sichert den Flügel an mehreren Stellen mit einem einzigen Hebel.

Ausreichende Belüftung. Markisenfenster können auch bei leichtem Regen für frische Luft geöffnet bleiben.

Zuverlässiger Betrieb . Hardware, die für einen reibungslosen und konsistenten Betrieb ausgelegt ist.

Optimierter Griff. Der Nesting-Griff lässt sich ordentlich verstauen und unterbricht nicht den Fluss der Fensterbehandlungen.

Erhöhte Wetterbeständigkeit . Das einflügelige Design bildet eine dichte Abdichtung mit Dichtungsstreifen und erhöht die Wärmeleistung.

Schutz vor Insekten . Vollständiger interner Bildschirm ermöglicht Luftzirkulation und hält Schädlinge fern.


Technische Spezifikation
  • Referenznummer700_series-awning-single
  • ProduktfamilieWindows
  • ProduktgruppePro Series 700
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVinyl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Markisenfenster
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
  • Klassifizierung08 50 00
  • Format2014TitelWindows
  • OmniClassNummer23-17 13 00
  • OmniClassTitelWindows
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit