Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
700 Series - Casement - Double
Ply Gem

700 Series - Casement - Double

5.0 von 5 Sternen5.0(10 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Fenster der 700er-Serie

NEUBAU, ERSATZ – VINYL

Mit ihrer auf Langlebigkeit ausgelegten Schönheit und den Optionen, die Hausbesitzer wünschen, bietet die Vinylfensterserie 700 die Vielseitigkeit, die zu jedem Projekt und Budget passt.

700 Flügelfenster

Starke thermische Barriere. Schärpe schließt dicht gegen doppelte Dichtungsstreifen zum Schutz vor Lufteindringung.

Optimierte Belüftung. Flügel öffnet sich um volle 90 Grad für maximale Frischluft durch einen Innenschirm.

Bequemer Schutz . Die Mehrpunktverriegelung fixiert den Flügel sicher mit einem Handgriff.

Sichere und einfache Reinigung. Der Flügel kann schnell von zu Hause aus gereinigt werden.

Zuverlässige Stärke. Bedienteile aus Edelstahl bieten dauerhaft zuverlässige Leistung.

Schlanker Griff. Lässt sich ordentlich in die Basis falten und stört nicht mit Vorhängen und Jalousien.

Einhandbedienung . Die Schärpe lässt sich mit einer einfachen Drehung des Griffs leicht öffnen.


Technische Spezifikation
  • Referenznummer700_series-casement-double
  • ProduktfamilieWindows
  • ProduktgruppePro Series 700
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVinyl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Flügelfenster
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
  • Klassifizierung08 50 00
  • Format2014TitelWindows
  • OmniClassNummer23-17 13 00
  • OmniClassTitelWindows
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit