Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mira Series - Awning - Standard
Ply Gem

Mira Series - Awning - Standard

Google-Übersetzung,

Fenster der MIRA-Serie

NEUBAU – ALUMINIUMVERKLEIDETES HOLZ

Wenn Sie die Wärme und Schönheit eines Holzfensters mit der Haltbarkeit und Witterungsbeständigkeit von Aluminium suchen, ist die aluminiumverkleidete MIRA-Serie die clevere Wahl für Ihr Zuhause.

MIRA Markisenfenster

Komfortable Bedienung. Der leicht zugängliche Griff ermöglicht das Öffnen und Schließen des Fensters mit einer Hand.

Erhöhte Belüftung. Der Flügel kann bei leichtem Regen für frische Luft geöffnet bleiben.

Hervorragende Witterungsbeständigkeit. Das Eindringen von Luft wird durch das einflügelige Design minimiert, das den Dichtungsstreifen dicht abschließt.

Sauberes Design. Der Nistgriff lässt sich sauber nach unten klappen und drängt sich nicht auf Jalousien oder Vorhänge auf.

Beruhigende Sicherheit. Ein einziger Griff sichert das Fenster an mehreren Punkten für bequeme Sicherheit.


Technische Spezifikation
  • Referenznummermira-awning-standard
  • ProduktfamilieWindows
  • ProduktgruppeMira Premium Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Markisenfenster
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
  • Klassifizierung08 50 00
  • Format2014TitelWindows
  • OmniClassNummer23-17 13 00
  • OmniClassTitelWindows
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit