Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mira Series - Sliding Door - Triple OXO
Mira Series - Sliding Door - Triple OXO
Mira Series - Sliding Door - Triple OXO
    Ply Gem

    Mira Series - Sliding Door - Triple OXO

    Google-Übersetzung,

    Terrassentüren der Serie MIRA

    NEUBAU – ALUMINIUMVERKLEIDETES HOLZ

    MIRA-Terrassentüren verfügen über eine schöne Holzinnenverkleidung, die sie vor Witterungseinflüssen schützt. Egal, ob Sie sich für eine Flügeltür oder eine Terrassenschiebetür entscheiden, Sie werden die große Auswahl an Farben, Beschlägen und den authentischen French-Door-Look lieben.

    Französische Terrassen-Schiebetür MIRA
    Expansiver Eintrag. Wählen Sie eine 2-, 3- oder 4-flügelige französische Terrassen-Schiebetür mit einer Vielzahl von Öffnungskonfigurationen, die am besten zu Ihrem Grundriss passen.

    Tür mit zwei Flügeln – Ein Flügel, der entweder von links oder rechts aufgeschoben werden kann, und ein festes Flügel.
    Tür mit drei Flügeln – Ein aktiver Flügel, der sich ganz links, ganz rechts oder in der Mitte befinden kann und sich nach links oder rechts öffnen lässt.
    Tür mit vier Flügeln – Wählen Sie eine zweiflügelige Tür mit zwei aktiven Mittelflügeln, die eine große Öffnung schaffen und von stationären Flügeln flankiert werden. Kann auch mit einem aktiven Türflügel, der nach links oder rechts öffnet, und drei feststehenden Flügeln konfiguriert werden.


    Authentischer französischer Look. Der breite Holm und die Schiene erinnern an das Aussehen einer echten Fenstertür.

    Platzsparer. Bedienbare Paneele lassen sich nach links oder rechts öffnen und behindern weder Ihren Innen- noch Ihren Außenbereich.

    Problemloser Betrieb. Die Türverkleidung gleitet sanft auf Edelstahlrollen und Schwellerschienen.

    Verbesserte Haltbarkeit. Französische Terrassen-Schiebetüren verfügen über ein Aluminium-Schwellendeck mit Holzstütze, das hilft, Einbeulen und Durchhängen zu widerstehen.

    Beruhigende Sicherheit . Das Zweipunkt-Verriegelungssystem bietet eine wirksame Barriere gegen gewaltsames Eindringen.

    Stilvolle Optionen. Griffgarnitur in reichhaltigen Metallic-Oberflächen erhältlich, darunter poliertes Messing, Antikmessing, ölgeriebene Bronze und satiniertes Nickel.


    Technische Spezifikation
    • Referenznummermira-sliding-triple
    • ProduktfamilieDoors
    • ProduktgruppeMira Series Patio Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC003534
    • ETIM-NameExterior door (complete with frame)
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding door and partition sets
    • Klassifizierung08 13 73
    • Format2014TitelSliding Metal Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 13 19
    • OmniClassTitelSliding Metal Doors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit