Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pro Series 960 - Sliding Door - Triple XOO
Ply Gem

Pro Series 960 - Sliding Door - Triple XOO

Google-Übersetzung,

Terrassentüren der Serie 960

NEUBAU, ERSATZ – VINYL


Wählen Sie 960 Terrassentüren für die ultimative Flexibilität. Von Flügeltüren, die sich nach innen oder außen öffnen lassen, bis hin zu platzsparenden Terrassenschiebetüren, die Serie 960 ist die perfekte Art, Ihr Zuhause zu verschönern.

960 Terrassen-Schiebetür
Platzsparendes Design. Auswahl an bedienbaren Paneelen, die zu Ihrem Wohnraum passen, einschließlich:

  • Terrassen-Schiebetür mit 2 Flügeln Ein Flügel, der entweder von links oder rechts geöffnet werden kann, und ein festes Flügel.
  • 3-flügelige Terrassen-Schiebetür Normalerweise lässt sich der mittlere Flügel nach links oder rechts öffnen, während die beiden Endflügel fest sind, oder es kann ein bedienbarer Endflügel ausgewählt werden.
  • Terrassen-Schiebetür mit 4 Flügeln Beide Mittelflügel lassen sich aufschieben, um einen großen Eingangsbereich zu schaffen. Die beiden flankierenden Paneele sind feststehend.

Reibungslosen Betrieb. Die Paneele gleiten mühelos auf präzisionsgelagerten Rollen.

Starker Schutz . Das Zwei-Punkt-Schließsystem greift an separaten Stellen in die Türverkleidung ein, um die Sicherheit bei 2- und 3-flügeligen Türen zu erhöhen, während 4-flügelige Türen über eine 4-Punkt-Verriegelung verfügen.

Wetterfeste Schwelle. Die Schwellenabdeckung aus Aluminium bietet zusätzlichen Schutz vor Witterungseinflüssen.


Technische Spezifikation
  • Referenznummerpro_series_960-sliding-triple
  • ProduktfamilieDoors
  • ProduktgruppePro Series 960
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVinyl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
  • IFCClassificationTür
  • ETIM-CodeEC003534
  • ETIM-NameExterior door (complete with frame)
  • UNSPSCNameDoors
  • UNSPSCCode301715
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding door and partition sets
  • Klassifizierung08 13 73
  • Format2014TitelSliding Metal Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 13 19
  • OmniClassTitelSliding Metal Doors
  • CSIUniFormatIICodeB2030
  • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit