Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MIRROR CABINET LUMENA 600
MIRROR CABINET LUMENA 600
    Polaria

    MIRROR CABINET LUMENA 600

    Google-Übersetzung,

    Die Spiegelschränke von Polaria sind eine nachhaltige Wahl und vertragen auch Spritzer gut, da der pulverbeschichtete Stahl sehr feuchtigkeitsbeständig ist. Hinter den doppelseitig verspiegelten Türen verbirgt sich viel Stauraum. Der Schrank verfügt über eine Lichtquelle, die der Kunde selbst austauschen kann.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpolaria-lumena-600
    • ProduktfamilieMirror cabinets
    • ProduktgruppeIntegrated lights
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)700
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)175
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Nettogewicht (kg)13
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Spiegel

    Ähnliche Produkte