Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MIRROR CABINET NORA 500
MIRROR CABINET NORA 500
MIRROR CABINET NORA 500
    Polaria

    MIRROR CABINET NORA 500

    Google-Übersetzung,

    Die Spiegelschränke von Polaria sind eine nachhaltige Wahl und vertragen auch Spritzer gut, da der pulverbeschichtete Stahl sehr feuchtigkeitsbeständig ist. Hinter den doppelseitig verspiegelten Türen verbirgt sich viel Stauraum. Der Schrank verfügt über eine Lichtquelle, die der Kunde selbst austauschen kann.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpolaria-nora-500
    • ProduktfamilieMirror cabinets
    • ProduktgruppeIntegrated lights
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)700
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)180
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Nettogewicht (kg)10
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Spiegel
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit