Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LAUNDRY CABINET SOLO 400 X 400
LAUNDRY CABINET SOLO 400 X 400
LAUNDRY CABINET SOLO 400 X 400
    Polaria

    LAUNDRY CABINET SOLO 400 X 400

    Google-Übersetzung,

    Solo ist ein robuster Wäscheschrank aus pulverbeschichtetem, nanokeramikgeschütztem Stahl, der feuchtigkeitsbeständig ist. Er verfügt über zwei Einlegeböden und zwei Körbe sowie eine beidseitig anschlagbare Tür. Die Löcher für die Füße sind vorgebohrt. Erhältlich in Weiß oder Anthrazitgrau, passend für verschiedene Waschküchen.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpolaria-solo-400
    • ProduktfamilieBathroom cabinets
    • ProduktgruppeBathroom cabinets
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1700
    • Breite (mm)390
    • Tiefe (mm)390
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Nettogewicht (kg)21
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit