Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2000 PUR - homogeneous vinyl flooring
2000 PUR - homogeneous vinyl flooring
2000 PUR - homogeneous vinyl flooring
2000 PUR - homogeneous vinyl flooring
2000 PUR - homogeneous vinyl flooring
    Polyflor

    2000 PUR - homogeneous vinyl flooring

    Google-Übersetzung,

    Strapazierfähiger, marmorierter Vinyl-Bodenbelag mit Polyurethan-Verstärkung, geeignet für gewerbliche Innenräume.
    Im Vereinigten Königreich hergestelltes homogenes Plattensortiment, das in einem breiten Spektrum von 20 Farben erhältlich ist, 2000 PUR verfügt über eine gerichtete duotone marmorierte Dekoration mit marmorierten Hervorhebungstönen und PUR für eine einfachere Reinigung und Einsparungen bei den Wartungskosten. Mit niedrigen VOCs erreicht 2000 PUR auch eine A+-Bewertung in wichtigen Sektoren wie Bildung und Gesundheitswesen (ENP 472) und erfüllt strenge Infektionskontrollstandards in den Bereichen, in denen Hygiene von größter Bedeutung ist.

    Spezifikation
    • Homogeneous commercial grade flexible vinyl sheet floor covering with a mono layer construction available in 20 shades in a 2mm gauge. Ideal for use in commercial interiors, healthcare and education facilities. The range is 100% recyclable and contains 25% recycled content and incorporates a polyurethane reinforcement (PUR) which protects the floor covering by resisting soiling and scuffing and allows the use of a polish-free maintenance regime. 2000 PUR sheet can be seam welded to create a sealed, easily maintained surface.

      • Overall Length: 20000 mm
      • Overall Width: 2000 mm
      • Overall Height: 2 mm
      • Gross Weight: 3550 g/m2
      • Material : PVC
      • Colour Options: Light, medium, dark
      • Features: Mono layer construction for even wear and 100% useful life
      • Finish: Cross-linked polyurethane reinforcement- life time polish free
      • Electrical Behaviour: ≤2kV
      • Castor Chair: Suitable
      • Bacterial Resistance: ISO 846 Part C, Does not favour growth
      • Ease of Radioactive Decontamination: ISO 8690, Excellent
      • Life Cycle Analysis: A+ ENP 472
      • Location of Manufacturer: UK
      • Environmental Product Declaration: Generic EN 15804 EPD available
      • Responsible Sourcing of Materials: BES 6001 Excellent
      • VOC Accreditations: Eurofins Indoor Air Comfort Gold, FloorScore certifed
      • Recycled Content: 25%
      • Expected Life: 10 Years

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000-PUR
    • ProduktfamilieVinyl
    • ProduktgruppeHomogeneous Flooring
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-08-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2
    • Breite (mm)2000
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialVinyl
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_71_67
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPolyvinyl chloride (PVC) sheets
    • Klassifizierung09 65 16
    • Format2014TitelResilient Sheet Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 15
    • OmniClassTitelResilient Flooring
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit