Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Expona Simplay Stone - Luxury Vinyl Tile flooring
Expona Simplay Stone - Luxury Vinyl Tile flooring
    Polyflor

    Expona Simplay Stone - Luxury Vinyl Tile flooring

    Google-Übersetzung,

    Die Expona Simplay-Kollektion aus abgeschrägten, lose zu verlegenden Vinylfliesen und -planken bietet authentische Reproduktionen natürlicher Materialien, die in einem klebstofffreien Produkt präsentiert werden. Die Kollektion wurde entwickelt, um die Installationszeit zu verkürzen, und kann über viele verschiedene Arten bestehender Bodenbeläge verlegt werden. Die Vorbereitung des Unterbodens wird erheblich reduziert, was sie zu einer praktischen Wahl für schwere kommerzielle Anwendungen, einschließlich Büro- und Einzelhandelssektoren, macht. Jede Diele oder Fliese kann rückstandsfrei verlegt, angehoben und an anderer Stelle wieder verlegt werden.

    Spezifikation
    • The Expona Simplay looselay luxury vinyl tile collection features 40 shades with a 5mm gauge that perfectly align with carpet tiles, making it the ideal solution for heavy commercial environments. The range is 100% recyclable and has a high quality, cross-linked polyurethane reinforcement which provides superior cleaning benefits, life cycle maintenance savings and optimum appearance retention

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerExponaSimplay
    • ProduktfamilieLuxury Vinyl Tiles
    • ProduktgruppeFlooring
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-08-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_71_68
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPolyvinyl chloride (PVC) tiles
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit