Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Polysafe Hydro Evolve
Polysafe Hydro Evolve
Polysafe Hydro Evolve
Polysafe Hydro Evolve
Polysafe Hydro Evolve
    Polyflor

    Polysafe Hydro Evolve

    Polysafe Hydro Evolve ist ein strapazierfähiger, carborundumfreier Sicherheitsboden mit erhöhter Pickelprägung, der zusätzlichen Halt und Sicherheit unter den Füßen in ständig nassen und barfüßigen Bereichen bietet. Polysafe Hydro erreicht 36+ beim Pendel-Nass-Test (Schieberegler 96), R10 (DIN 51130) beim Rampentest und Klasse B nach DIN51097 und ist vollständig HSE-konform. Erhältlich in 8 subtilen und raffinierten Farben, die den modernen Innentrends entsprechen. Farbiger Quarz, Aluminiumoxid, Siliziumkarbidpartikel und natürliche recycelte Aggregate, die in das Vinyl eingearbeitet sind, um die Traktion und Sicherheit unter den Füßen zu verbessern. Ideal für Gewerbe- und Wohnbereiche, in denen Barfuß und Schuhe getragen werden - einschließlich begehbarer Duschen, Hydrotherapiebereiche, Umkleideräume und Innenpool umgibt. Sehr gut geeignet für behinderte Anpassungen, bei denen ein wohnlicher und dennoch sicherer Boden eine wichtige Voraussetzung ist. Polysafe Hydro Evolve ist ein hochdekorativer Sicherheits-Vinylboden, der sich ideal für ständig nasse und barfüßige Bereiche eignet, in denen ständig fließendes Wasser fließt und eine verbesserte Rutschfestigkeit erforderlich ist. Auch für beschlagene Bereiche geeignet. Diese kohlenstofffreie Sicherheitsfußbodenserie ist in 8 wässrigen und subtilen Farben erhältlich und verfügt über rutschfeste Partikel im Vinyl und eine erhabene Pickelprägung für zusätzlichen Halt und Sicherheit unter den Füßen. Ideal für Gewerbe- und Wohngebiete, in denen Barfuß und Schuhe getragen werden - einschließlich ebenerdiger Duschen, Hydrotherapie-Bereichen, Umkleidekabinen und Innenpoolumrandungen. Sehr gut geeignet für behinderte Anpassungen. Entwickelt, um eine nachhaltige Rutschfestigkeit von 36+ (Slider 96) beim Pendel-Nasstest & Klasse B nach DIN 51097 zu erreichen.
    Spezifikation
    • • Gesamtlänge: 20000 mm • Gesamtbreite: 2000 mm • Gesamtverschleißschicht • Gesamthöhe: 2 mm • Bruttogewicht: 2960 g / m2 • Versandgewicht • Zugriffsfreigabe oben • Zugriffsfreigabe unten • Zugriffsfreigabe links • Zugriffsfreigaberecht • Zugangsfreigabe vorne • Zugangsabstand hinten • Material: PVC • Farboptionen: Hell, Mittel, Dunkel • RBG-Codes • Eigenschaften: In das Vinyl eingearbeitete Partikel zur Verbesserung der Traktion und Sicherheit unter den Füßen • Materialbeschreibung • Fertig • Materialtextur • Elektrisches Verhalten: ≤2 kV • Rollenstuhl: Geeignet • Schlupfwiderstandswert: EN 13845_ ESb & ESf • Rutschfestigkeitswert: DIN 51097_Klasse B. • Schlupfwiderstandswert: DIN 51130_ R10 • SRV-Pendeltest:> 36 (Nasstest) - Slider 55/96 • Oberflächenrauheit: Nach BS 1134, 20 μm • Wasserdichtigkeit: Anhang A (EN 13553) • Restliche Einrückung: <0.1> • Chemische Beständigkeit: Gute Beständigkeit gegen verdünnte Säuren und Laugen
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPolysafe-Hydro-Evolve
    • ProduktfamilieSafety
    • ProduktgruppeSafety Flooring
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2
    • Breite (mm)2000
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialVinyl
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit