Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Polysafe Stone fx PUR
Polysafe Stone fx PUR
Polysafe Stone fx PUR
Polysafe Stone fx PUR
Polysafe Stone fx PUR
Polysafe Stone fx PUR
    Polyflor

    Polysafe Stone fx PUR

    Polysafe Stone fx PUR ist ein kohlenstofffreier Hochleistungs-Sicherheitsboden mit 22 Designs in einer Reihe von hochreinen Stein- und Betoneffekten. Vollständig HSE-konform, wobei beim Rampentest eine nachhaltige Rutschfestigkeit von 36+ RRL Pendel (Schieber 96), R10 (DIN51130) erreicht wird. Entspricht dem Abriebtest nach EN 13845 und 50.000 Zyklen, BRE Global A + Rated Product (Zertifikat Nr.: ENP 415). Das Sortiment ist zu 100% recycelbar und enthält eine Polyurethanverstärkung (PUR), die den Bodenbelag vor Verschmutzung und Abrieb schützt und die Verwendung eines polierfreien Wartungsprogramms ermöglicht. Ideal geeignet für stark frequentierte Bereiche, in denen die Gefahr von Wasserverschmutzung und anderen Verunreinigungen in Gewerbe- und Wohngebieten besteht. Polysafe Stone fx PUR ist eine unverwechselbare Kollektion, die entwickelt wurde, um die Schönheit und Authentizität von Materialoberflächen mit der eingebauten Sicherheit einer nachhaltigen Nassrutschfestigkeit zu erfassen. Dieser robuste Sicherheitsboden aus Vinylplatten verfügt über 22 handelsübliche Bodendesigns mit hochreinen Stein- und Betoneffekten in verschiedenen warmen und kühlen Farbtönen. Diese kohlenstofffreien Sicherheitsteilchen stellen sicher, dass Polysafe Stone fx vollständige HSE-Konformität und nachhaltige Nassrutschfestigkeit bietet und bei den Pendel-Nasstests (Schieberegler 96) 36+ und beim Rampentest R10 (DIN51130) erreicht. Polysafe Stone fx verfügt über die exklusive Polysafe PUR-Verstärkung für optimale Beibehaltung des Aussehens und hervorragende Reinigungsvorteile. Ideal für Gewerbe-, Wohn- und Bildungsbereiche vor oder hinter dem Haus.
    Spezifikation
    • • Gesamtlänge: 20000 mm • Gesamtbreite: 2000 mm • Gesamtverschleißschicht: 0,7 mm • Gesamthöhe: 2 mm • Bruttogewicht: 2780 g / m2 • Versandgewicht: • Zugangsfreigabe Oben: • Zugangsfreigabe unten: • Zugriffsfreigabe links: • Zugriffsfreigaberecht: • Zugangsfreigabe vorne: • Zugangsfreiheit hinten: • Material: PVC • Farboptionen: Helle, mittlere, dunkle Holzmaserung • RBG-Codes • Eigenschaften: Verbesserte rutschfeste Polyvinylchlorid (PVC) -Platten auf Partikelbasis • Materialbeschreibung • Finish: Vernetzte Polyurethanverstärkung - Lebensdauer polierfrei • Materialtextur • Elektrisches Verhalten: ≤2 kV • Rollenstuhl: Geeignet • Rutschfestigkeitswert: EN 13845 ESf • Schlupfwiderstandswert: DIN 51130_ R10 • SRV Pendeltest:> 36 (Nasstest) - 4S Gummi / Slider 96 • Oberflächenrauheit: Nach BS 1134, 20 μm • Restliche Einkerbung: <0,1 mm> • Chemische Beständigkeit: Gute Beständigkeit gegen verdünnte Säuren und Laugen • Bakterienresistenz: ISO 846 TEIL C, begünstigt kein Wachstum
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPolysafe-Stone-fx-PUR
    • ProduktfamilieSafety
    • ProduktgruppeSafety Flooring
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2
    • Breite (mm)2000
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialVinyl
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit