Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Polysafe Verona PUR - safety vinyl flooring
Polysafe Verona PUR - safety vinyl flooring
Polysafe Verona PUR - safety vinyl flooring
Polysafe Verona PUR - safety vinyl flooring
Polysafe Verona PUR - safety vinyl flooring
    Polyflor

    Polysafe Verona PUR - safety vinyl flooring

    Google-Übersetzung,

    Polysafe Verona PUR ist ein karborundfreier Sicherheitsbodenbelag mit hoher dekorativer Wirkung, der sich durch 18 dezente Pastelltöne ergänzt durch kräftige Statement-Farben auszeichnet. Vollständig HSE-konform: 36+ RRL Pendel (Schieber 96), R10 (DIN51130) im Rampentest . Entspricht EN 13845 und 50.000 Zyklen Abriebtest, BRE Global A+ bewertetes Produkt (Zertifikat Nr.: ENP 472) in wichtigen Anwendungsbereichen wie Gesundheitswesen und Bildung. Das Sortiment ist zu 100 % recycelbar und enthält eine Polyurethan-Verstärkung (PUR), die den Bodenbelag schützt, indem es Schmutz und Abnutzung widersteht, und die Verwendung eines Pflegeprogramms ohne Politur ermöglicht. Ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen Schadstoffe verschüttet werden können, wodurch Rutschfestigkeit ein wichtiger Aspekt ist.

    Spezifikation
    • Polysafe Verona PUR is a carborundum-free safety vinyl range combining the assurance of sustainable slip resistance with high durability for years of performance. Available in 18 colours, Verona offers a blend of subtle pastel shades, featuring a tonal and complementary secondary chip decoration, the range incorporates safety aggregates in the vinyl which are virtually invisible to eye once laid on the floor. Polysafe Verona PUR achieves a sustainable slip resistance of 36+ (slider 96), R10 (DIN51130) on the Ramp Test and is fully HSE compliant.Polysafe Verona features the exclusive Polysafe PUR reinforcement for optimum appearance retention & superior cleaning benefits.Ideal for commercial & residential areas at front or back of house.

      • Overall Length: 20000 mm
      • Overall Width: 2000 mm
      • Overall Height: 2 mm
      • Gross Weight: 2600 g/m2
      • Material : PVC
      • Colour Options: Light, medium, dark
      • Features: Particle-based enhanced slip-resistant polyvinyl chloride (PVC) sheets
      • Finish: Cross-linked polyurethane reinforcement- life time polish free
      • Electrical Behaviour: ≤2.0kV
      • Castor Chair: Suitable
      • Slip Resistance Value: EN 13845 ESf
      • Slip Resistance Value: DIN 51130_ R10
      • SRV Pendulum Test: >36 (wet test) - 4S Rubber/Slider 96
      • Surface Roughness: To BS 1134, 20μm
      • Residual Indentation: <0.1mm>
      • Chemical Resistance: Good resistance to dilute acids and alkalis
      • Bacterial Resistance: ISO 846 PART C, does not favour growth
      • Ease of Radioactive Decontamination: ISO 8690, Excellent
      • Location of Manufacturer: UK
      • Environmental Product Declaration: Generic EN 15804 EPD available
      • Responsible Sourcing of Materials: BES 6001 Excellent
      • VOC Accreditations: Eurofins Indoor Air Comfort Gold, FloorScore certifed
      • Expected Life: 10 Years

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPolysafe-Verona-PUR
    • ProduktfamilieSafety
    • ProduktgruppeSafety Flooring
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-08-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2
    • Breite (mm)2000
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialVinyl
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_71_61
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungParticle-based enhanced slip-resistant polyvinyl chloride (PVC) sheets
    • Klassifizierung09 65 16
    • Format2014TitelResilient Sheet Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 15
    • OmniClassTitelResilient Flooring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit