Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Polysafe Wood fx PUR
Polysafe Wood fx PUR
Polysafe Wood fx PUR
Polysafe Wood fx PUR
Polysafe Wood fx PUR
    Polyflor

    Polysafe Wood fx PUR

    Polysafe Wood fx PUR ist eine hochspezifizierte, dekorative Sicherheits-Vinyl-Bodenserie mit 12 authentischen Reproduktionen beliebter und klarer Holzdesigns. Vollständig HSE-konform, wobei beim Rampentest eine nachhaltige Rutschfestigkeit von 36+ RRL Pendel (Schieber 96), R10 (DIN51130) erreicht wird. Entspricht dem Abriebtest nach EN 13845 und 50.000 Zyklen, BRE Global A + Rated Product (Zertifikat Nr.: ENP 415). Das Sortiment ist zu 100% recycelbar und enthält eine Polyurethanverstärkung (PUR), die den Bodenbelag vor Verschmutzung und Abrieb schützt und die Verwendung eines polierfreien Wartungsprogramms ermöglicht. Ideal geeignet für stark frequentierte Bereiche, in denen die Gefahr von Wasserverschmutzung und anderen Verunreinigungen in Gewerbe- und Wohngebieten besteht. Polysafe Wood fx PUR ist eine hochspezifizierte, dekorative Sicherheits-Vinylbodenserie, die die Gewährleistung einer nachhaltigen Nassrutschfestigkeit mit hoher Haltbarkeit für jahrelange Leistung kombiniert. Das Sortiment umfasst 12 authentische Reproduktionen beliebter und klarer Holzdesigns und umfasst ein helles bis dunkles Farbspektrum, um ein sicheres und dennoch attraktives Interieur in Gewerbe- oder Wohngebieten zu schaffen. Diese praktisch unsichtbaren Aluminiumoxidpartikel werden durch die Perfromance-Schicht eingebaut, um die Traktion und Sicherheit unter den Füßen zu verbessern. Völlig HSE-konform und erreichen eine nachhaltige Nassrutschfestigkeit von 36+ bei den Pendel-Nasstests (Schieber 96), R10 (DIN51130) beim Rampentest. Polysafe Wood fx verfügt über die exklusive Polysafe PUR-Verstärkung für optimale Beibehaltung des Aussehens und hervorragende Reinigungsvorteile. Ideal für Gesundheits- und Bildungseinrichtungen.
    Spezifikation
    • • Gesamtlänge: 20000 mm • Gesamtbreite: 2000 mm • Gesamtverschleißschicht: 0,7 mm • Gesamthöhe: 2 mm • Bruttogewicht: 2780 g / m2 • Versandgewicht • Zugriffsfreigabe oben • Zugriffsfreigabe unten • Zugriffsfreigabe links • Zugriffsfreigaberecht • Zugangsfreigabe vorne • Zugangsabstand hinten • Material: PVC • Farboptionen: Helle, mittlere, dunkle Holzmaserung • RBG-Codes • Eigenschaften: Verbesserte rutschfeste Polyvinylchlorid (PVC) -Platten auf Partikelbasis • Materialbeschreibung • Finish: Vernetzte Polyurethanverstärkung - Lebensdauer polierfrei • Materialtextur • Elektrisches Verhalten: ≤2 kV • Rollenstuhl: Geeignet • Rutschfestigkeitswert: EN 13845 ESf • Schlupfwiderstandswert: DIN 51130_ R10 • SRV Pendeltest:> 36 (Nasstest) - 4S Gummi / Slider 96 • Oberflächenrauheit: Nach BS 1134, 20 μm • Restliche Einkerbung: <0,1 mm> • Chemische Beständigkeit: Gute Beständigkeit gegen verdünnte Säuren und Laugen • Bakterienresistenz: ISO 846 TEIL C, begünstigt kein Wachstum
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPolysafe-Wood-fx-PUR
    • ProduktfamilieSafety
    • ProduktgruppeSafety Flooring
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2
    • Breite (mm)2000
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialVinyl
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit