Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Affinity 255 PUR - Luxury Vinyl Tile flooring
Affinity 255 PUR - Luxury Vinyl Tile flooring
Affinity 255 PUR - Luxury Vinyl Tile flooring
Affinity 255 PUR - Luxury Vinyl Tile flooring
Affinity 255 PUR - Luxury Vinyl Tile flooring
    Polyflor

    Affinity 255 PUR - Luxury Vinyl Tile flooring

    Google-Übersetzung,

    Luxus-Vinylfliesen, 2,0 mm Stärke, 0,55 mm Nutzschicht, geeignet für gewerbliche Installationen, schützende PUR-Beschichtung
    Die luxuriöse Vinylfliesenkollektion Affinity 255 umfasst 16 Farbtöne mit einer Dicke von 2 mm und einer Nutzschicht von 0,55 mm, was sie zur idealen Lösung für gewerbliche Umgebungen macht. Das Sortiment ist zu 100 % recycelbar und verfügt über eine hochwertige, vernetzte Polyurethanverstärkung, die hervorragende Reinigungsvorteile, Einsparungen bei der Wartung während der gesamten Lebensdauer und eine optimale Beibehaltung des Aussehens bietet.

    Spezifikation
    • The Affinity 255 luxury vinyl tile collection features 16 timber shades each with a 2mm gauge and 0.55mm wear layer that perfectly aligns alongside 2mm vinyl sheet flooring, providing a seamless flooring solution that flows throughout any commercial installation. The range is 100% recyclable and has a high quality, cross-linked polyurethane reinforcement which provides superior cleaning benefits, life cycle maintenance savings and optimum appearance retention.

      • Overall Wear Layer: 0.55 mm
      • Overall Height: 2 mm
      • Gross Weight: 2964 g/m2
      • Material : PVC
      • Colour Options: Wood
      • Features: 16 shades, 2mm gauge, 0.55 wear layer
      • Finish: cross-linked polyurethane reinforcement- life time polish free
      • Electrical Behaviour: ≤2kV
      • Castor Chair: Suitable
      • Life Cycle Analysis: A+ Generic
      • Responsible Sourcing of Materials: BES6001 Very Good
      • VOC Accreditations: Eurofins Indoor Air Comfort Gold, FloorScore certifed
      • Recycled Content: Contains 40% recycled material
      • Expected Life: 10 Years

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAffinity-255-PUR
    • ProduktfamilieLuxury Vinyl Tiles
    • ProduktgruppeFlooring
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-08-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialVinyl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_71_68
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPolyvinyl chloride (PVC) tiles
    • Klassifizierung09 65 19
    • Format2014TitelResilient Tile Flooring
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit