Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Polysafe Astral PUR
Polysafe Astral PUR
Polysafe Astral PUR
Polysafe Astral PUR
Polysafe Astral PUR
    Polyflor

    Polysafe Astral PUR

    Polysafe Wood fx PUR ist eine hochspezifizierte, dekorative Sicherheits-Vinyl-Bodenserie mit 12 authentischen Reproduktionen beliebter und klarer Holzdesigns. Vollständig HSE-konform, wobei beim Rampentest eine nachhaltige Rutschfestigkeit von 36+ RRL Pendel (Schieber 96), R10 (DIN51130) erreicht wird. Entspricht dem Abriebtest nach EN 13845 und 50.000 Zyklen, BRE Global A + Rated Product (Zertifikat Nr.: ENP 415). Das Sortiment ist zu 100% recycelbar und enthält eine Polyurethanverstärkung (PUR), die den Bodenbelag vor Verschmutzung und Abrieb schützt und die Verwendung eines polierfreien Wartungsprogramms ermöglicht. Ideal geeignet für stark frequentierte Bereiche, in denen die Gefahr von Wasserverschmutzung und anderen Verunreinigungen in Gewerbe- und Wohngebieten besteht. "Polysafe Astral PUR ist eine etablierte Sicherheitsbodenserie, die die Gewährleistung einer nachhaltigen Rutschfestigkeit mit hoher Haltbarkeit für jahrelange Leistung kombiniert. Die Serie ist in 14 leuchtenden Farben erhältlich und umfasst mehrfarbige Flocken, kräftige Grundfarben und Sicherheitsaggregate im Vinyl Schaffen Sie ein sicheres und dennoch attraktives Interieur in gewerblichen oder privaten Umgebungen. Vollständig HSE-konform und erreichen eine nachhaltige Nassrutschfestigkeit von 36+ bei den Pendel-Nasstests (Schieberegler 96), R10 (DIN51130) beim Rampentest. Polysafe Astral PUR verfügt über das exklusive Polysafe PUR-Verstärkung für optimale Beibehaltung des Aussehens und hervorragende Reinigungsvorteile. Ideal für stark frequentierte Bereiche geeignet, in denen das Risiko besteht, dass Wasser in Gewerbe- und Wohngebieten verschüttet wird.
    Spezifikation
    • • Gesamtlänge: 20000 mm • Gesamtbreite: 2000 mm • Gesamtverschleißschicht • Gesamthöhe: 2 mm • Bruttogewicht: 2450 g / m2 • Versandgewicht • Zugriffsfreigabe oben • Zugriffsfreigabe unten • Zugriffsfreigabe links • Zugriffsfreigaberecht • Zugangsfreigabe vorne • Zugangsabstand hinten • Material: PVC • Farboptionen: Hell, mittel, dunkel Lebendige Farbtöne • RBG-Codes • Eigenschaften: Verbesserte rutschfeste Polyvinylchlorid (PVC) -Platten auf Partikelbasis • Materialbeschreibung • Finish: Vernetzte Polyurethanverstärkung - Lebensdauer polierfrei • Materialtextur • Elektrisches Verhalten: ≤2 kV • Rollenstuhl: Geeignet • Rutschfestigkeitswert: EN 13845 ESf • Schlupfwiderstandswert: DIN 51130_ R10 • SRV Pendeltest:> 36 (Nasstest) - 4S Gummi / Slider 96 • Oberflächenrauheit: Nach BS 1134, 20 μm • Restliche Einkerbung: <0,1 mm> • Chemische Beständigkeit: Gute Beständigkeit gegen verdünnte Säuren und Laugen • Bakterienresistenz: ISO 846 TEIL C, begünstigt kein Wachstum
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPolysafe-Astral-PUR
    • ProduktfamilieSafety
    • ProduktgruppeSafety Flooring
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2
    • Breite (mm)2000
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialVinyl
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit