Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Polysafe Mosaic PUR
Polysafe Mosaic PUR
Polysafe Mosaic PUR
Polysafe Mosaic PUR
Polysafe Mosaic PUR
    Polyflor

    Polysafe Mosaic PUR

    Polysafe Mosaic PUR ist ein robuster Sicherheitsfußboden, der in einer Reihe von 10 frischen Farben mit einer beeindruckenden Flockendekoration mit hoher Dichte erhältlich ist. Er ist in einer Stärke von 2 mm erhältlich und kombiniert die Gewährleistung einer nachhaltigen Rutschfestigkeit mit hoher Haltbarkeit für jahrelange Leistung. Polysafe Mosaic erreicht beim Pendel-Nass-Test (Slider 96) 36+, beim Ramp-Test R10 (DIN 51130) und ist vollständig HSE-konform. Das Sortiment ist zu 100% recycelbar und enthält eine Polyurethanverstärkung (PUR), die den Bodenbelag vor Verschmutzung und Abrieb schützt und die Verwendung eines polierfreien Wartungsprogramms ermöglicht. Polysafe Mosaic PUR ist eine äußerst beliebte und hochverfügbare Sicherheitsvinylserie, die die Gewährleistung einer nachhaltigen Rutschfestigkeit mit einer hohen Haltbarkeit für jahrelange Leistung kombiniert. Das Sortiment ist in 10 frischen und sauberen Designs erhältlich und verfügt über eine karborundfreie und hochdichte Flockendekoration, die beim Pendel-Nasstest (Schieberegler 96) 36+ erreicht. Polysafe Mosaic verfügt über die exklusive Polysafe PUR-Verstärkung für optimale Beibehaltung des Aussehens und hervorragende Reinigungsvorteile. Der Bereich kann vor verschüttungsgefährdeten Bereichen wie Korridoren, Verkehrsbereichen, Empfängen, Krankenstationen, Klassenzimmern, Geschäften, Bars und Cafés sowie Sozialwohnungsanwendungen und normalen Sicherheitsbereichen hinter dem Haus verwendet werden.
    Spezifikation
    • • Gesamtlänge: 20000 mm • Gesamtbreite: 2000 mm • Gesamtverschleißschicht • Gesamthöhe: 2 mm • Bruttogewicht 2,0 mm: 2400 g / m2 • Versandgewicht • Zugriffsfreigabe oben • Zugriffsfreigabe unten • Zugriffsfreigabe links • Zugriffsfreigaberecht • Zugangsfreigabe vorne • Zugangsabstand hinten • Material: PVC • Farboptionen: Hell, Mittel, Dunkel • RBG-Codes • Eigenschaften: Flockendekoration mit hoher Dichte, Aluminiumoxid- und Siliziumkarbidpartikel, die in das Vinyl eingearbeitet sind, um die Traktion und Sicherheit unter den Füßen zu verbessern. • Materialbeschreibung • Finish: Vernetzte Polyurethanverstärkung - Lebensdauer polierfrei • Materialtextur • Elektrisches Verhalten: ≤2 kV • Rollenstuhl: Geeignet • Rutschfestigkeitswert: EN 13845 ESf • Schlupfwiderstandswert: DIN 51130_ R10 • SRV Pendeltest:> 36 (Nasstest) - 4S Gummi / Slider 96 • Oberflächenrauheit: Nach BS 1134, 20 μm • Restliche Einrückung: <0.1> • Chemische Beständigkeit: Gute Beständigkeit gegen verdünnte Säuren und Laugen • Bakterienresistenz: ISO 846 TEIL C, begünstigt kein Wachstum
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPolysafe-Mosaic-PUR
    • ProduktfamilieSafety
    • ProduktgruppeSafety Flooring
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2
    • Breite (mm)2000
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialVinyl
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit