Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Polysafe QuickLay PUR - safety vinyl flooring
Polysafe QuickLay PUR - safety vinyl flooring
Polysafe QuickLay PUR - safety vinyl flooring
Polysafe QuickLay PUR - safety vinyl flooring
Polysafe QuickLay PUR - safety vinyl flooring
    Polyflor

    Polysafe QuickLay PUR - safety vinyl flooring

    Google-Übersetzung,

    Polysafe QuickLay ist ein lose zu verlegender Sicherheitsbodenbelag, der für eine klebstofffreie Verlegung entwickelt wurde. mit einer 2,2 mm geprägten Rückseite, die die Feuchtigkeitsableitung erleichtert, was Ihnen die Installation auf Unterböden mit bis zu 97 % relativer Luftfeuchtigkeit ermöglicht. Erhältlich in einer Reihe von 12 Farbtönen, die für die Spezifikation in demenzfreundlichen Designprogrammen optimiert sind. Vollständig HSE-konform: 45+ RRL Pendel (Schieber 96) Entspricht EN 13845 und 50.000 Zyklen Abriebtest. Das Sortiment ist zu 100 % recycelbar und enthält eine Polyurethan-Verstärkung (PUR), die den Bodenbelag schützt, indem es Schmutz und Abnutzung widersteht, und die Verwendung eines Pflegeprogramms ohne Politur ermöglicht. Perfekt für schnelle Turnaround-Projekte, bei denen Rutschfestigkeit eine Priorität ist, bei denen Schadstoffe verschüttet werden können, wodurch Rutschfestigkeit eine wichtige Überlegung ist.

    Spezifikation
    • Polysafe QuickLay is a loose lay safety flooring designed for adhesive free installation and can be laid over a variety of existing subfloors including new concrete substrates of upto 97% RH. The collection is suitable for heavy commercial and residential environements in need of a quick turnaround and where sustainable slip resistance is a priority. Polysafe QuickLay features 12 shades in a selection of tonal hues optimised for specification within dementia friendly design schemes. Polysafe QuickLay achieves a sustainable slip resistance of 45+ (slider 96), R11 (DIN51130) on the Ramp Test and is fully HSE compliant.

      • Overall Length: 20000 mm
      • Overall Width: 2000 mm
      • Overall Height: 2.2 mm
      • Gross Weight: 2700 g/m2
      • Material : PVC
      • Colour Options: Light, medium, dark
      • Features: Particle-based enhanced slip-resistant polyvinyl chloride (PVC) sheets
      • Finish: Cross-linked polyurethane reinforcement- life time polish free
      • Electrical Behaviour: ≤2.0kV
      • Castor Chair: Suitable
      • Impact Sound Reduction: EN ISO 10140-3 10dB
      • Slip Resistance Value: EN 13845 ESf
      • Slip Resistance Value: DIN 51130_ R11
      • SRV Pendulum Test: >45 (wet test) - 4S Rubber/Slider 96
      • Surface Roughness: To BS 1134, 20μm
      • Residual Indentation: <0.10mm>
      • Chemical Resistance: Good resistance to dilute acids and alkalis
      • Bacterial Resistance: ISO 846 PART C, does not favour growth
      • Location of Manufacturer: UK
      • Environmental Product Declaration: Generic EN 15804 EPD available
      • Responsible Sourcing of Materials: BES 6001 Excellent
      • VOC Accreditations: Eurofins Indoor Air Comfort Gold, FloorScore certifed
      • Expected Life: 10 Years

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPolysafe-QuickLay-PUR
    • ProduktfamilieSafety
    • ProduktgruppeSafety Flooring
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-08-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2.2
    • Breite (mm)2000
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialPolyurethan
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_71_61
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungParticle-based enhanced slip-resistant polyvinyl chloride (PVC) sheets
    • Klassifizierung09 65 16
    • Format2014TitelResilient Sheet Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 15
    • OmniClassTitelResilient Flooring
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit