Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Silentflor PUR - heterogeneous 19dB vinyl flooring
Silentflor PUR - heterogeneous 19dB vinyl flooring
Silentflor PUR - heterogeneous 19dB vinyl flooring
Silentflor PUR - heterogeneous 19dB vinyl flooring
Silentflor PUR - heterogeneous 19dB vinyl flooring
Silentflor PUR - heterogeneous 19dB vinyl flooring
Silentflor PUR - heterogeneous 19dB vinyl flooring
Silentflor PUR - heterogeneous 19dB vinyl flooring
Silentflor PUR - heterogeneous 19dB vinyl flooring
Silentflor PUR - heterogeneous 19dB vinyl flooring
    Polyflor

    Silentflor PUR - heterogeneous 19dB vinyl flooring

    Google-Übersetzung,

    Die Silentflor PUR-Kollektion präsentiert wunderschön nachgebildete Holzplanken und lebendige abstrakte Effekte in einem praktischen und langlebigen Vinylfolienformat mit akustischen Eigenschaften. Die Kollektion ist in 36 Farbtönen erhältlich und erreicht eine Trittschalldämmung von 19 dB. Sie wurde speziell für schwere kommerzielle Installationen entwickelt, darunter Bildung, Gesundheitswesen, Büro, Freizeit und Einzelhandel. Das in Großbritannien hergestellte heterogene Plattensortiment verfügt über eine Dicke von 3,7 mm und eine 0,65 mm starke Verschleißschicht mit unterschiedlichen Oberflächenprägungen für ein authentisches und zeitgemäßes Oberflächenfinish. Mit PUR für leichtere Reinigung und Einsparungen bei den Wartungskosten. Mit niedrigen VOCs erreicht Silentflor auch eine BRE Global A+ Bewertung (ENP 415) im Green Guide to Specification in Anwendungsbereichen wie Bildung und Gesundheitswesen.

    Spezifikation
    • Silentflor PUR is a commercial grade flexible vinyl sheet floor covering with a heterogeneous construction which features 19dB impact sound reduction. Available in 36 shades with a 3.7mm gauge it is ideal for use in commercial interiors, healthcare and education facilities to reduce unwanted sound. The range is 100% recyclable, contains 10% recycled content and incorporates a polyurethane reinforcement (PUR) which protects the floor covering by resisting soiling and scuffing and allows the use of a polish-free maintenance regime. 

      • Overall Length: 20000 mm
      • Overall Width: 2000 mm
      • Overall Height: 3.7 mm
      • Gross Weight: 2550 g/m2
      • Material : PVC
      • Colour Options: Wood, stone, abstract
      • Features: 3.7mm gauge, 0.65mm wear layer, 36 shades, 19dB impact sound reduction
      • Finish: Cross-linked polyurethane reinforcement- life time polish free
      • Electrical Behaviour: ≤2kV
      • Castor Chair: Suitable
      • Impact Sound Reduction: 19 db
      • Life Cycle Analysis: A+ ENP 415
      • Location of Manufacturer: UK
      • Environmental Product Declaration: Generic EN 15804 EPD available
      • Responsible Sourcing of Materials: BES 6001 Excellent
      • VOC Accreditations: Eurofins Indoor Air Comfort Gold, FloorScore certified
      • Recycled Content: 10%
      • Expected Life: 10 Years

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSilentflor-PUR
    • ProduktfamilieVinyl
    • ProduktgruppeHeterogeneous Flooring
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-08-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3.7
    • Breite (mm)2000
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialVinyl
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_71_32
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFoam backed polyvinyl chloride (PVC) sheets
    • Klassifizierung09 65 16
    • Format2014TitelResilient Sheet Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 15
    • OmniClassTitelResilient Flooring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit