Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bloc-porte 2 vantaux sur huisserie bois en tunnel
Bloc-porte 2 vantaux sur huisserie bois en tunnel
Bloc-porte 2 vantaux sur huisserie bois en tunnel
    Polytech

    Bloc-porte 2 vantaux sur huisserie bois en tunnel

    Google-Übersetzung,

    Technische Türblöcke aus Holz und Derivaten, die ausschließlich nach Maß gefertigt werden und die gesetzlichen Anforderungen an Brandschutz, Akustik und Zugänglichkeit für Personen mit eingeschränkter Mobilität erfüllen.

    NEU: Jetzt können unsere Rahmen und Gestelle aus Buche oder Kiefer mit der Aufschrift BOIS DE FRANCE versehen werden.

    Für weitere Informationen zu unseren Produkten kontaktieren Sie uns!

    Spezifikation
    • Caractéristiques :

      • Résistance au feu : sans performances, E30, EI30, E60, EI60, E90, EI90, EI120
      • Acoustique : sans performances ou de 27 à 44 dB (jusqu'à 56 dB en SAS)
      • Solutions avec stabilité 2b ou 3c
      • Solutions petite enfance (avec joints anti-pince doigts intégrés)
      • Solutions DAS certifiés NF mode 2
      • Options variées de quincailleries et de vitrages
      • Dimensions : largeur vantail = jusqu’à 1230mm* ; hauteur vantail = jusqu’à 3000mm*

      *Dimensions indiquées non contractuelles. En fonction des performances et de la typologie de produit demandées - sur consultation uniquement.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBloc-porte-double-vantaux-HB-tunnel
    • ProduktfamilieBlocs-portes en BOIS
    • ProduktgruppeBlocs-portes en BOIS sur Huisserie BOIS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-11-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innentüren
    • IFCClassificationTür
    • Klassifizierung08 14 00
    • Format2014TitelWood Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 15
    • OmniClassTitelWood Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit