Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mirror Metric
pomd’or

Mirror Metric

4.3 von 5 Sternen4.3(12 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Sich weiterentwickeln und doch einem Lebensstil treu bleiben. Seit über drei Jahrzehnten setzt pomd'or auf seine Liebe zum Detail, die Qualität seiner Materialien und seinen sorgfältigen Herstellungsprozess, der auf der Essenz seiner Produkte basiert. Die Beherrschung des Handwerks und die Stabilität langlebiger und eindeutiger Werte waren ein entscheidender Teil seiner Vision, über das klassische Design hinauszugehen und pomd'or zu einer legendären Marke zu machen, die sich weiterentwickelt, ohne ihr Markenzeichen von Authentizität und Eleganz aus den Augen zu verlieren .
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMirror_Metric
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeMirrors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-09-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)100
  • Breite (mm)35
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Spiegel
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_53
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMirrors
  • Klassifizierung08 83 00
  • Format2014TitelMirrors
  • OmniClassNummer23-21 37 13 15
  • OmniClassTitelMirrors
  • CSIUniFormatIICodeE10
  • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit