Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Grab bar corner right - G55JBR19

Grab bar corner right - G55JBR19

3.8 von 5 Sternen3.8(9 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Sicherheitshaltegriff, Ecke 90°, rechts - G55JBR19

Spezifikation
  • L-shaped grab bar made of seamless stainless steel AISI 304 pipe, with satin finish - G55JBR19

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerG55JBR19
  • ProduktfamilieSafe bathroom
  • ProduktgruppeGrab bars
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-11-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)70
  • Breite (mm)485
  • Tiefe (mm)892
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)2.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Südamerika