Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Shower seat L-shaped - G55JDS33

Shower seat L-shaped - G55JDS33

Google-Übersetzung,

Doppelklapp-Duschsitz in L-Form aus HPL, ausgestattet mit Bein zur Bodenabstützung. Das Bein ist aus Edelstahl. Der Wandanker wird durch zwei Edelstahlplatten gesichert, die durch eine Polyamidabdeckung geschützt sind - G55JDS33

Spezifikation
  • "L" shaped folding seat, reversible right-left, made of high thickness HPL, available only in white color. Article designed primarily for use in the bathroom, with a pleasant appearance, easy to clean, free of elements that can cause injuries and characterized by an incomparable robustness. The wall anchoring is guaranteed by a fastening system made of 4 mm thick stainless steel AISI 304 plates, equipped with a counter-leveling plate and a quick interlocking plate cover, both made of ABS. The article is equipped with a "U" shaped structure, made of stainless steel and aluminum pipe, anchored to the seat by means of two hinges, which acts as a support on the ground provided with adjustable feet with rubber pads. The structure is equipped with two tie rods that guarantee the closure and the opening at the movement of the seat itself - G55JDS33

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerG55JDS33
  • ProduktfamilieSafe bathroom
  • ProduktgruppeSeats and stools
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-11-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)20
  • Breite (Inches)31
  • Tiefe (Inches)22
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialLaminat
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (lbs)36.4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit